17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キッチンでつかっ手 手袋(48枚入) PE48P

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

キッチンでつかっ手 手袋(48枚入)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PE48P

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

素手感覚が活かせるポリエチレン製の使いきり手袋。
【特長】
・食品加工など食品に直接触れる作業でも使用可能。
・内面にエンボス加工を施すことにより、ベタつきを緩和。
・素手感覚が活かせる薄さ0.025mmの極薄手タイプ。
・左右兼用タイプ。パウダーフリータイプ。
【用途】
・脱ぎはめが簡単なため、製品に汚れをつけたくない作業に最適。
・食品衛生法適合のため食品加工業に最適。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
使い捨て
商品タイプ
その他
サイズ
フリー
詳細タイプ
左右兼用、内エンボス加工
半透明
JANコード
4901792015172
トラスココード
790-0571
厚さ(mm)
約0.025
手のひら周り(cm)
26.0
全長(cm)
28
中指長さ(cm)
8.5
質量(g)
80

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト