ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業機能付 高所高鳶 極(きわみ) ブラック

通常単価(税別)
4,767
税込単価
5,244
通常出荷日:6日目

地下足袋ソールで高所作業に最適なハイカット足袋シューズ。【特長】・爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 形状
    編上靴
  • 耐油性
    あり
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • カラー
    黒系
  • サイズ (cm)
    24.5
  • 先芯
    あり
  • 色詳細
    ブラック
  • 材質(アッパー)
    合皮+メッシュ
  • 材質(底材)
    ゴム
  • 材質(先芯)
    鋼製
  • JANコード
    4982841667009
  • 内容量
    1足

ご注意

  • 油床面での防滑性能を保障するものではありません。

型番:

KIWAMI-13-24.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用

高所高鳶 極(きわみ)ブラックの外観

サイズ : 24.5、25、25.5、26、26.5、27、27.5、28、29、30cm
特記事項 : 高所作業向き、鋼製先芯、プロテクティブスニーカー型式認定合格品
アッパー材 : 合皮+メッシュ
底材 : ゴム

製品仕様

爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する鋼製先芯採用

爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する鋼製先芯採用

脱ぎ履きが楽なマジックファスナー付き

脱ぎ履きが楽なマジックファスナー付き

足袋感覚で、滑りにくい意匠設計。油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用

足袋感覚で、滑りにくい意匠設計。油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用

  • ※ 油床面での防滑性能を保障するものではない。

開発秘話

 

股が割れた地下足袋ではなく、
足裏が地下足袋感覚で先丸タイプの高所作業シューズがほしい!
とのユーザー要望より開発いたしました。

KIWAMI-13-24.5の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業靴
形状
編上靴
耐油性
あり
静電気帯電防止機能
なし
カラー
黒系
サイズ(cm)
24.5
先芯
あり
色詳細
ブラック
材質(アッパー)
合皮+メッシュ
材質(底材)
ゴム
材質(先芯)
鋼製
JANコード
4982841667009
内容量
1足
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
KIWAMI-13-24.5KIWAMI-13-24.5

内容量

最小発注数量
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,767
( 5,244 )
6日目

詳細情報

基本情報

地下足袋ソールで高所作業に最適なハイカット足袋シューズ。
【特長】
・爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する鋼製先芯採用。
・脱ぎ履きが楽なマジックファスナー付き。
・地下足袋意匠のアメゴム底:たび感覚で、滑りにくい意匠設計。
・油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用。
・プロテクティブスニーカー型式認定合格品(A種)。
【用途】
・土木、建築作業。高所での作業を特に考慮した機能とデザインで快適に高所作業が可能。

ご注意

  • 油床面での防滑性能を保障するものではありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業機能付 高所高鳶 極(きわみ) ブラックの型番KIWAMI-13-24.5のページです。 型番KIWAMI-13-24.5に関する仕様情報を記載しております。
作業機能付 高所高鳶 極(きわみ) ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q汚れた場合、水洗いはできますか。
A
はい、できます。陰干しをお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業機能付 高所高鳶 極(きわみ) ブラック
高所作業用ミッドカットプロテクティブスニーカー S028-26.5
高所用作業靴 安芸たび
高通気性安全靴 マンダムセーフティ #737
安全作業靴 マンダムニット グレー/ブラック・レッド/ブラック
高通気性安全靴 マンダムセーフティLight 767
メーカー丸五シモンノサックス丸五丸五丸五
通常価格4,7675,60712,4734,230 -4,174 -3,919 -
通常出荷日6日目4日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプ作業靴作業靴作業靴安全靴安全靴安全靴
形状編上靴ハイカット編上靴短靴-短靴
耐油性ありなしなしあり-あり
静電気帯電防止機能なしなしなしなし-なし
カラー黒系黒系黒系---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト