17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐油用 ダイローブ220

耐油用 ダイローブ220

通常単価(税別)
1,121
税込単価
1,233
通常出荷日:4日目

摩耗、物性強度に優れた耐油手袋。【特長】・優れた耐油性をもち柔軟性に秀でた作業性の良いタイプ。・表面シ...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ダイローブ220の外観A

ダイローブ220の外観A

ダイローブ220の外観B

ダイローブ220の外観B

手に良くフィット

手に良くフィット

ゴム特有の臭いがしない

ゴム特有の臭いがしない

シワ状の滑り止め付き

シワ状の滑り止め付き

製品の特性と作業性マップ

製品の特性と作業性マップ

ダイローブ220の寸法図

ダイローブ220の寸法図

サイズABCDEF
S2351181087030106
M2401211117434111
L2601261187838113
LL2601421218142129
  • ※ Cは中指先から約20cmの位置を測定。指の太さEは指の中央付近。B、C、E、Fの寸法はその部位を扁平にした数値。
  • ※ 改良の為上記の寸法と変わることがある。
  • ※ 単位(mm)表示

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 全長(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

全長(cm)

質量(g)

内容量

最小発注数量
L
4940656022031
721-9181
26.0
64
1双
20個
LL
4940656022048
721-9199
26.0
72
1双
20個
M
4940656022024
721-9211
24.0
60
1双
20個
S
4940656022017
721-9229
23.5
60
1双
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,121
( 1,233 )
4日目
1,121
( 1,233 )
4日目
1,121
( 1,233 )
4日目
1,121
( 1,233 )
4日目

詳細情報

基本情報

摩耗、物性強度に優れた耐油手袋。
【特長】
・優れた耐油性をもち柔軟性に秀でた作業性の良いタイプ。
・表面シワ形状で乾燥した状態の作業でグリップ力アップ。
・ゴム特有の臭いがせず、快適に使用可能。
・手に張り付きにくい裏地付きで、裏側は手洗い可能。
・柔軟性があるポリウレタン素材で、手が疲れにくく、長時間作業に最適。
・作業性を重視し、油の中に手を漬け込む作業では油が侵入してくる場合がある。
【用途】
・油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどの軽作業からハードワークまで便利。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 耐油手袋 ダイローブ240 画像
  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐油用 ダイローブ220のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
仕事用
5
満足度:5.0
柔らかくて細かい作業も難なくできて満足です 今後硬くならずにどのぐらい長く使えるかがまだわかりませんが 耐性が高ければま...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q手袋を長持ちさせる為にはどうしたらいいですか?
A
使用後は手袋に付着した薬品を水で洗い落し、陰干ししてください。2双を交互に使用する事で手袋へのダメージを緩和され長持ちします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐油用 ダイローブ220
耐油手袋 ダイローブ220-55
耐油手袋 ダイローブ220-33
耐溶剤手袋 ダイローブ550
耐溶剤手袋 ダイローブ5500
耐溶剤手袋 ダイローブ5000
メーカーダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴム
通常価格1,1213,9861,3482,7172,678 -2,271 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
使用用途耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤
商品タイプポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン
ホワイトホワイトホワイト
厚さ(mm)0.9(裏地含)0.9(裏地含)0.9(裏地含)1.111
裏地綿100%綿100%綿100%綿綿綿

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング