17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防寒用手袋 ダイローブ108 D108-LW

防寒用手袋 ダイローブ108

通常単価(税別)
1,516
税込単価
1,668

-60℃環境下でも硬くならない防寒手袋。【特長】・作業性を重視した軽くて柔軟性のあるタイプ。・表面シワ...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ
    ポリウレタン
  • サイズ
    LW
  • JANコード
    4940656018096
  • トラスココード
    721-9083
  • 全長(cm)
    27.0
  • 質量(g)
    83
  • 裏地
    起毛
  • インナー
  • 滑止形状
    シワ
  • 内容量
    1双

型番:

D108-LW
解除

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

詳細情報

基本情報

-60℃環境下でも硬くならない防寒手袋。
【特長】
・作業性を重視した軽くて柔軟性のあるタイプ。
・表面シワ形状で滑りに強く、裏起毛で保温性がある。
・単層構造の手袋だから、保温性もあり作業性キープ。
・ゴム特有の臭いがせず、快適に使用可能。
・柔軟性があるポリウレタン素材は硬化しにくいため手が疲れにくく、長時間作業に最適。
【用途】
・寒冷地・冷凍倉庫内などのマイナス気温の環境に最適。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト