17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイローブ730

通常単価(税別)
18,290
税込単価
20,119
通常出荷日:1日目

作業性に特化した耐透過性手袋。サイズ:L色:黒全長(mm):300厚み(mm):0.3

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    薄手ゴム
  • サイズ
    L
  • JANコード
    4940656773032
  • トラスココード
    825-2762
  • 厚さ(mm)
    0.3
  • 全長(cm)
    30.0
  • 質量(g)
    326
  • 裏地
  • 内容量
    1双

型番:

D730-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D730-Lの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
薄手ゴム
サイズ
L
JANコード
4940656773032
トラスココード
825-2762
厚さ(mm)
0.3
全長(cm)
30.0
質量(g)
326
裏地
内容量
1双
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
D730-L

内容量

最小発注数量
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,290
( 20,119 )
1日目

詳細情報

基本情報

作業性に特化した耐透過性手袋。
サイズ:L
色:黒
全長(mm):300
厚み(mm):0.3

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイローブ730の型番D730-Lのページです。 型番D730-Lに関する仕様情報を記載しております。
ダイローブ730のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイローブ730
ダイローブ5600
ダイローブH201
耐溶剤手袋 ダイローブ5800
ダイローブ440-55
ダイローブ5500-55
メーカーダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴム
通常価格18,2902,2176,6832,5404,6624,585
通常出荷日1日目5日目1日目5日目7日目10日目
使用用途作業用耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤
商品タイプ薄手ゴムポリウレタン薄手ゴムポリウレタンポリウレタンポリウレタン
サイズLLLLWLL
半透明
JANコード494065677303249406561560334940656921037494065615809949406560445384940656550534

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング