17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイローブA95-55

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダイローブA95-55

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DA95-55-L

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

酸・アルカリに対して耐性があるクロロスルホン化ポリエチレン樹脂を100%使用し、柔軟性と機械的強度を併せ持つ裏地付き耐酸・耐アルカリ用手袋です。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
耐油・耐溶剤
商品タイプ
薄手ゴム
仕様
ロング
サイズ
L
色
グレイッシュグリーン
袖口外径(mm)
150
JANコード
4940656795539
トラスココード
721-9571
厚さ(mm)
0.8(裏地含)
全長(cm)
55.0
質量(g)
260
裏地
化繊

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト