17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防寒用手袋 ダイローブ104

防寒用手袋 ダイローブ104

通常単価(税別)
2,498
税込単価
2,748
通常出荷日:5日目

-60℃環境下でも硬くならない防寒手袋。【特長】・ダイローブ103の白色タイプ。インナーが取り出せるタ...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

インナーが取り出せる防寒手袋

ダイローブ104の外観

ダイローブ104の外観

二重構造

二重構造

  • アウター手袋 : (1)ボリウレタン製滑止層、(2)ポリウレタン製微細発泡層、(3)綿
  • インナー手袋 : (4)空気層、(5)起毛アクリル
インナーは起毛アクリル素材使用

インナーは起毛アクリル素材使用

製品の特性と作業性マップ

製品の特性と作業性マップ

ダイローブ104の寸法図

ダイローブ104の寸法図

 ABCDEF
M2701291117741116
L2701421227843130
LL2801421318351147
  • ※ Cは中指先から約20cmの位置を測定。指の太さEは指の中央付近。B、C、E、Fの寸法はその部位を扁平にした数値。
  • ※ 改良の為上記の寸法と変わることがある。
  • ※ 単位(mm)表示

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 全長(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

全長(cm)

質量(g)

内容量

最小発注数量
L
4940656014036
721-9059
27.0
186
1双
10個
LL
4940656014043
721-9067
28.0
186
1双
10個
M
4940656014029
721-9075
27.0
148
1双
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,498
( 2,748 )
5日目
2,498
( 2,748 )
5日目
2,498
( 2,748 )
5日目

詳細情報

基本情報

-60℃環境下でも硬くならない防寒手袋。
【特長】
・ダイローブ103の白色タイプ。インナーが取り出せるタイプ。
・表面シワ形状で滑りに強く、内側が起毛アクリルになっているので高い保温性がある。
・ゴム特有の臭いがせず、快適に使用可能。
・柔軟性があるポリウレタン素材は硬化しにくいため手が疲れにくく、長時間作業に最適。
【用途】
・寒冷地・冷凍倉庫内などのマイナス気温の環境に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防寒用手袋 ダイローブ104のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q手袋を長持ちさせる為にはどうしたらいいですか?
A
使用後は手袋に付着した薬品を水で洗い落し、陰干ししてください。2双を交互に使用する事で手袋へのダメージを緩和され長持ちします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防寒用手袋 ダイローブ104
防寒用手袋 ダイローブ103
防寒用手袋 ダイローブ108
防寒用手袋 ダイローブ103K
防寒用手袋 ダイローブ102-55
防寒用手袋 ダイローブ102F
メーカーダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴム
通常価格2,4982,4631,5162,5689,0452,626
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
使用用途耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷
商品タイプポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン
裏地綿100%綿100%起毛綿100%綿100%綿100%
インナー起毛アクリルボア+起毛アクリルナイロンハーフボア+起毛アクリル起毛アクリル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング