17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防寒用手袋 ダイローブ102-55 D102-55-L

防寒用手袋 ダイローブ102-55

通常単価(税別)
10,2979,044
税込単価
11,3279,948
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

-60℃環境下でも硬くならない防寒手袋。【特長】・ダイローブ102の55cmタイプ。・二の腕までしっか...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ
    ポリウレタン
  • 仕様
    ロング
  • サイズ
    L
  • 袖口外径 (mm)
    160
  • JANコード
    4940656012537
  • トラスココード
    721-8991
  • 全長(cm)
    55.0
  • 質量(g)
    351
  • 裏地
    綿100%
  • インナー
    ボア+起毛アクリル
  • 滑止形状
    粒子
  • 内容量
    1双

型番:

D102-55-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ダイローブ102の長手タイプ

ダイローブ102-55の外観

ダイローブ102-55の外観

粒子状加工による滑り止め付

粒子状加工による滑り止め付

二重構造

二重構造

  • アウター手袋 : (1)ボリウレタン製滑止層、(2)ポリウレタン製微細発泡層、(3)綿
  • インナー手袋 : (4)空気層、(5)ボア+起毛アクリル
インナーはボア+起毛アクリル素材使用

インナーはボア+起毛アクリル素材使用

製品の特性と作業性マップ

製品の特性と作業性マップ

ダイローブ102-55の寸法図

ダイローブ102-55の寸法図

A550
B247
C136
D89
E45
F131
  • ※ Cは中指先から約20cmの位置を測定。指の太さEは指の中央付近。B、C、E、Fの寸法はその部位を扁平にした数値。
  • ※ 改良の為上記の寸法と変わることがある。
  • ※ 単位(mm)表示

D102-55-Lの仕様・寸法情報

使用用途
耐熱・耐冷
商品タイプ
ポリウレタン
仕様
ロング
サイズ
L
袖口外径(mm)
160
JANコード
4940656012537
トラスココード
721-8991
全長(cm)
55.0
質量(g)
351
裏地
綿100%
インナー
ボア+起毛アクリル
滑止形状
粒子
内容量
1双

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
D102-55-L

内容量

最小発注数量
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,2979,044
( 9,948 )
5日目

詳細情報

基本情報

-60℃環境下でも硬くならない防寒手袋。
【特長】
・ダイローブ102の55cmタイプ。
・二の腕までしっかり隠れる55cm。
・表面粒子で滑りに強く、内側がボアになっているので高い保温性がある。
・ゴム特有の臭いがせず、快適に使用可能。
・柔軟性があるポリウレタン素材は硬化しにくいため手が疲れにくく、長時間作業に最適。
・100℃の熱水作業でも使用可能。
【用途】
・寒冷地・冷凍倉庫内などのマイナス気温の環境に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防寒用手袋 ダイローブ102-55の型番D102-55-Lのページです。 型番D102-55-Lに関する仕様情報を記載しております。
防寒用手袋 ダイローブ102-55のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q手袋を長持ちさせる為にはどうしたらいいですか?
A
使用後は手袋に付着した薬品を水で洗い落し、陰干ししてください。2双を交互に使用する事で手袋へのダメージを緩和され長持ちします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防寒用手袋 ダイローブ102-55
防寒用手袋 ダイローブ108
防寒用手袋 ダイローブ103K
1496 ウィンタータフレッド
防寒用手袋 ダイローブ102F
防寒用手袋 ダイローブ103
メーカーダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムアトム(安全・保護用品)ダイヤゴムダイヤゴム
通常価格10,2971,5162,5684542,6262,463
通常出荷日5日目5日目5日目8日目5日目5日目
使用用途耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷作業用耐熱・耐冷耐熱・耐冷
商品タイプポリウレタンポリウレタンポリウレタンすべり止めポリウレタンポリウレタン
仕様ロング--背抜き--
サイズLLWLLL--
-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング