17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイローブH201

通常単価(税別)
6,683
税込単価
7,351
通常出荷日:1日目

【特長】・シリコーン製で裏地付き。機会的強度に優れたハードワーク用

  • 使用用途
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ
    薄手ゴム
  • サイズ
    L
  • 半透明
  • JANコード
    4940656921037
  • トラスココード
    721-9628
  • 厚さ(mm)
    1.15(裏地含)
  • 全長(cm)
    33.0
  • 質量(g)
    230
  • 裏地
    化繊
  • 内容量
    1双

型番:

DH201-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DH201-Lの仕様・寸法情報

使用用途
耐油・耐溶剤
商品タイプ
薄手ゴム
サイズ
L
半透明
JANコード
4940656921037
トラスココード
721-9628
厚さ(mm)
1.15(裏地含)
全長(cm)
33.0
質量(g)
230
裏地
化繊
内容量
1双
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DH201-L

内容量

最小発注数量
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,683
( 7,351 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコーン製で裏地付き。機会的強度に優れたハードワーク用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイローブH201の型番DH201-Lのページです。 型番DH201-Lに関する仕様情報を記載しております。
ダイローブH201のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイローブH201
ダイローブ730
ダイローブ5600
耐溶剤手袋 ダイローブ5800
ダイローブ440-55
ダイローブ5500-55
メーカーダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴム
通常価格6,68318,2902,2172,5404,6624,585
通常出荷日1日目1日目5日目5日目7日目10日目
使用用途耐油・耐溶剤作業用耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤
商品タイプ薄手ゴム薄手ゴムポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン
サイズLLLLWLL
半透明
JANコード494065692103749406567730324940656156033494065615809949406560445384940656550534

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング