17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防寒用手袋 ダイローブ120

通常単価(税別)
2,699
税込単価
2,969
通常出荷日:1日目

【特長】・ポリウレタンの耐寒性を最大限活用し、-20℃くらいまでの環境で問題なく作業できます。素材自体...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ
    ポリウレタン
  • イエロー
  • 厚さ(mm)
    2.1
  • 全長(cm)
    28.0
  • 材質1
    表:ポリウレタン
  • 材質2
    裏:綿
  • 材質3
    インナー:ポリエステル
  • 滑止形状
    微粒子
  • 内容量
    1双
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

インナーが完全に取り出せて洗濯が可能な防寒手袋

ダイローブ120の外観(表)

ダイローブ120の外観(表)

ダイローブ120の外観(裏)

ダイローブ120の外観(裏)

ポリウレタン製ならではの優れた耐摩耗性

ポリウレタン製ならではの優れた耐摩耗性

インナーが完全に取り出せるため丸洗いも可能

インナーが完全に取り出せるため丸洗いも可能

微粒子加工による滑り止め付

微粒子加工による滑り止め付

二重構造

二重構造

  • アウター手袋 : (1)ボリウレタン製滑止層、(2)ポリウレタン製微細発泡層、(3)綿
  • インナー手袋 : (4)空気層、(5)ポリエステル
インナーはポリエステル素材使用

インナーはポリエステル素材使用

製品の特性と作業性マップ

製品の特性と作業性マップ

ダイローブ120の寸法図

ダイローブ120の寸法図

 ABCDEF
M2801351157940119
L2801441308247135
LL2801441308452147
  • ※ Cは中指先から約20cmの位置を測定。指の太さEは指の中央付近。B、C、E、Fの寸法はその部位を扁平にした数値。
  • ※ 改良の為上記の寸法と変わることがある。
  • ※ 単位(mm)表示

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

最小発注数量
L
4940656011233
721-9113
27.0
8.2
130
1双
1個
LL
4940656011240
721-9121
29.4
8.4
140
1双
1個
M
4940656011226
721-9130
23.8
7.9
122.000
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,699
( 2,969 )
1日目
2,699
( 2,969 )
1日目
2,699
( 2,969 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリウレタンの耐寒性を最大限活用し、-20℃くらいまでの環境で問題なく作業できます。素材自体は-60℃の環境下でも硬化による亀裂が生じません。熱水(190℃以下)の場合は防寒用で十分使用できます
・インナーが完全に取り出せて洗濯が可能
・表面微粒子で滑りに強く、内側がポリエステルインナーが温かさをキープ
・インナーが取り外せるので、乾きが早く衛生的に使用可能
・ゴム特有の臭いがせず、快適に使用可能
・柔軟性があるポリウレタン素材は硬化しにくいため手が疲れにくく、長時間作業に最適
【用途】
・寒冷地・冷凍倉庫内などのマイナス気温の環境に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防寒用手袋 ダイローブ120のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q手袋を長持ちさせる為にはどうしたらいいですか?
A
使用後は手袋に付着した薬品を水で洗い落し、陰干ししてください。2双を交互に使用する事で手袋へのダメージを緩和され長持ちします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防寒用手袋 ダイローブ120
防寒用手袋 ダイローブ103
防寒用手袋 ダイローブ108
防寒用手袋 ダイローブ103K
防寒用手袋 ダイローブ102-55
防寒用手袋 ダイローブ104
メーカーダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴム
通常価格2,6992,4631,5162,5689,0452,498
通常出荷日1日目5日目5日目5日目5日目5日目
使用用途耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷
商品タイプポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン
イエロー
厚さ(mm)2.1-----
全長(cm)28.028.027.030.055.0-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング