17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電気対策手袋 ダイローブ 320シリーズ 耐切創性付与タイプ D320B-L

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

静電気対策手袋 ダイローブ 320シリーズ 耐切創性付与タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

D320B-L

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・アラミド繊維を表側にすることで、溶剤にも切創にも強い手袋

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
静電気防止
商品タイプ
ポリウレタン
サイズ
L
色
イエロー
JANコード
4940656032238
トラスココード
825-2761
厚さ(mm)
1.4
手のひら周り(cm)
24.0
全長(cm)
30.0
中指長さ(cm)
8.5
質量(g)
146
材質1
表:アラミド、導電繊維

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト