17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイローブGBC-1 DGBC-1-L

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダイローブGBC-1

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DGBC-1-L

2022年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・CSM製グローブボックス用手袋8inchタイプ

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
耐油・耐溶剤
商品タイプ
薄手ゴム
仕様
ロング
サイズ
L
色
グレイッシュグリーン
袖口外径(mm)
200
JANコード
4940656290133
厚さ(mm)
0.85
全長(cm)
80.0
質量(g)
700
裏地
無
内容量
1双

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト