17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイローブ5600

通常単価(税別)
2,217
税込単価
2,439
通常出荷日:5日目

ポリウレタン素材に裏地は綿100%、同シリーズの5500に滑止を付与して作業性向上!

  • 使用用途
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ
    ポリウレタン
  • サイズ
    L
  • JANコード
    4940656156033
  • 厚さ(mm)
    1.2(裏地含む)
  • 全長(cm)
    33.0
  • 質量(g)
    396
  • 裏地
    綿100%
  • 滑止形状
    粒子
  • 内容量
    1双

型番:

D5600-L
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D5600-Lの仕様・寸法情報

使用用途
耐油・耐溶剤
商品タイプ
ポリウレタン
サイズ
L
JANコード
4940656156033
厚さ(mm)
1.2(裏地含む)
全長(cm)
33.0
質量(g)
396
裏地
綿100%
滑止形状
粒子
内容量
1双
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
D5600-L

内容量

最小発注数量
1双
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,217
( 2,439 )
5日目

詳細情報

基本情報

ポリウレタン素材に裏地は綿100%、同シリーズの5500に滑止を付与して作業性向上!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイローブ5600の型番D5600-Lのページです。 型番D5600-Lに関する仕様情報を記載しております。
ダイローブ5600のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイローブ5600
ダイローブ730
ダイローブH201
耐溶剤手袋 ダイローブ5800
ダイローブ440-55
ダイローブ5500-55
メーカーダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴム
通常価格2,21718,2906,6832,5404,6624,585
通常出荷日5日目1日目1日目5日目7日目10日目
使用用途耐油・耐溶剤作業用耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤
商品タイプポリウレタン薄手ゴム薄手ゴムポリウレタンポリウレタンポリウレタン
サイズLLLLWLL
半透明
JANコード494065615603349406567730324940656921037494065615809949406560445384940656550534

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト