17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が78型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 10日以内

超硬フラットドリル ADFLS-2D

超硬フラットドリル ADFLS-2D
通常単価(税別)
7,49768,272
税込単価
8,24775,099
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

【特長】・傾斜面や曲面への座ぐり加工、半割れ穴加工など多様な用途で使用可能です・耐摩耗層で摩耗を抑え、...

詳細を確認
  • コーティングに色むらが発生する場合がありますが、性能上は全く問題ありません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が78型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

超硬フラットドリルADFシリーズ

製品の基本仕様・特長

多様な加工用途に!
ステンレス鋼対応可能な油穴付きADFO登場!!

超硬フラットドリル ADFLS-2D 製品特長関連画像1

剛性の高い20°ねじれ溝
 

ADF-2D・ADFLS-2D/ADFO-3D 使い分け

ADF-2D・ADFLS-2D
超硬フラットドリル ADFLS-2D ADF-2D・ADFLS-2D

・汎用
・2Dまで加工可能
・多様な加工用途に対応

ADFO-3D
超硬フラットドリル ADFLS-2D ADFO-3D

・3Dまで加工可能
・ステンレス鋼の加工も可能

 

この1本で多様な加工用途に対応できます!
傾斜面や曲面への座ぐり加工、半割れ穴加工など多様な用途で使用可能です。

 

■M6以下転造タップ下穴加工対応サイズ標準ラインナップ

超硬フラットドリル ADFLS-2D 製品特長関連画像3

径方向への切込みはできません。

 

優れた表面平滑性を誇るIchAda(イチャーダ)コーティング(φ2未満)
高い耐摩耗性と耐熱性に加え、優れた平滑性によって小径工具の長寿命化を実現

超硬フラットドリル ADFLS-2D 製品特長関連画像4
超硬フラットドリル ADFLS-2D 製品特長関連画像5

IchAdaはオーエスジー株式会社の登録商標です。

耐摩耗性・じん性の高いEgiAs(イージアス)コーティング(φ2以上)

高い耐摩耗性・耐熱性に加え、じん性に優れる皮膜で、長寿命と寿命安定化を実現

超硬フラットドリル ADFLS-2D 製品特長関連画像6
コーティング
の名称
被膜色被膜構造硬さ
(GPa)
酸化開始
温度(℃)
耐熱性付着力面粗さ耐摩耗性耐凝着性じん性
IchAda黒灰色Cr系単層391,100
EgiAs干渉色Cr,Si系
ナノ周期積層
401,100
(標準)○→◎→☆(最適)
EgiAsはオーエスジー株式会社の登録商標です。

性能・試験情報

■使用ドリル別 抜け面と刃先の比較

超硬フラットドリル ADFLS-2D 性能・試験情報関連画像14

他社汎用超硬ドリルで加工すると抜けバリが大きいためタップの耐久が不安定になる。
一方、ADFで加工するとタップの耐久は安定した。

 

製品特長紹介動画

 

外形図

超硬フラットドリル ADFLS-2D 外形図1
超硬フラットドリル ADFLS-2D 外形図2
超硬フラットドリル ADFLS-2D 外形図3
 

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

ADFLS-2D

超硬フラットドリル ADFLS-2D 推奨切削条件 表1
超硬フラットドリル ADFLS-2D 推奨切削条件 表2

切削条件時の注意

1. 平面加工の際は、径より大きいセンタリング穴が必要です。
2. 上表は、ワーク上面が平坦でフライス前加工がしてあること、水溶性切削油剤の使用を前提としたものです。
3. 不水溶性切削油剤または20倍を超える水溶性切削油剤の時は、切削速度を30%下げて下さい。
4. 機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
5. ご使用の際は工具突出し量を必要最小限で保持下さい。
6. 加工物の形状や保持方法の状況によって切削条件を調整下さい。
7. ドリル取り付け時の刃先の振れは、0.01mm 以下に抑えて下さい。
8. 斜面部への加工の場合は、加工面傾斜角度(β)により、回転速度、送り量を調整下さい。
  • 加工面傾斜角度(β)が30°以下の斜面への加工では、上表の送り量40~60%を目安にご使用下さい。
  • 加工面傾斜角度(β)が30°を超える斜面への加工では、上表の回転速度60~80%、送り量40~60%を目安にご使用下さい。
超硬フラットドリル ADFLS-2D 推奨切削条件関連画像
9. 下穴がある時は、切りくずが分断されませんのでステップ加工を行って下さい。
10. 加工穴の位置決め精度を必要とする場合は、加工精度に合わせ上記回転速度、送り量を調整下さい。

適用被削材

低炭素鋼・軟鋼・合金鋼:(C<0.3%) SS400・SCM
炭素鋼:S35C・S50C
合金鋼:SCM・SCr・SNCM
プラスチック金型用鋼:NAK80
特殊鋼・調質鋼・プリハードン鋼
鋳鉄:FC250
ダクタイル鋳鉄:FCD600
アルミニウム展伸材:A5052・A7075
アルミニウム合金鋳物:AC4C・ADC

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

シャンクタイプ

直径公差

(mm)

ツールNo.

形状タイプ

首下長ℓ₂

(mm)

シャンク長

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
15
100
6
エンドミルシャンク
-0.014~0
3332300
1
30
64.4
-
1個
3.1
15
100
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
3332310
1
31
63.6
10
1個
3.2
15
100
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
3332320
1
32
62.8
10
1個
3.3
15
100
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
3332330
1
33
62
-
1個
3.4
16
100
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
3332340
1
34
61.1
10
1個
3.5
16
100
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
3332350
1
35
60.3
10
1個
3.6
16
100
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
3332360
1
36
59.5
10
1個
3.7
16
100
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
3332370
1
37
58.7
10
1個
3.8
19
100
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
3332380
1
38
57.9
10
1個
3.9
19
100
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
3332390
1
39
57.1
10
1個
4
19
100
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
3332400
1
40
56.3
-
1個
4.1
19
100
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
3332410
1
41
55.5
10
1個
4.2
21
100
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
3332420
1
42
54.6
10
1個
4.3
21
100
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
3332430
1
43
53.8
10
1個
4.4
21
100
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
3332440
1
44
53
-
1個
4.5
21
100
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
3332450
1
45
52.2
-
1個
4.6
21
100
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
3332460
1
46
51.4
-
1個
4.7
21
100
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
3332470
1
47
50.6
10
1個
4.8
24
100
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
3332480
1
48
49.8
-
1個
4.9
24
100
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
3332490
1
49
48.9
-
1個
5
24
110
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
3332500
1
50
58.1
-
1個
5.1
24
110
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
3332510
1
51
57.3
10
1個
5.2
24
110
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
3332520
1
52
56.5
-
1個
5.3
24
110
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
3332530
1
53
55.7
10
1個
5.4
27
110
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
3332540
1
54
54.9
10
1個
5.5
27
110
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
3332550
1
55
54.1
10
1個
5.6
27
110
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
3332560
1
56
53.3
10
1個
5.7
27
110
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
3332570
1
57
52.4
10
1個
5.8
27
110
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
3332580
1
58
51.6
-
1個
5.9
27
110
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
3332590
1
59
50.8
10
1個
6
27
110
6
ストレートシャンク
-0.018~0
3332600
2
29
81
-
1個
6
27
110
6
ストレートシャンク
-0.022~0
3334060
3
-
-
-
1個
6.5
30
120
6
エンドミルシャンク
-0.022~0
3332650
2
32
88
-
1個
6.8
30
120
6
エンドミルシャンク
-0.022~0
3332680
2
32
88
-
1個
6.9
30
120
6
エンドミルシャンク
-0.022~0
3332690
2
-
-
-
1個
7
30
120
6
エンドミルシャンク
-0.022~0
3332700
2
32
88
-
1個
7.4
34
130
6
エンドミルシャンク
-0.022~0
3332740
2
-
-
-
1個
7.5
34
130
6
エンドミルシャンク
-0.022~0
3332750
2
36
94
10
1個
7.8
34
130
6
エンドミルシャンク
-0.022~0
3332780
2
36
94
10
1個
8
34
130
8
ストレートシャンク
-0.022~0
3332800
2
36
94
10
1個
8
34
130
8
ストレートシャンク
-0.022~0
3334080
3
-
-
-
1個
8.5
38
140
8
エンドミルシャンク
-0.022~0
3332850
2
40
100
10
1個
8.6
38
140
8
エンドミルシャンク
-0.022~0
3332860
2
-
-
-
1個
8.8
38
140
8
エンドミルシャンク
-0.022~0
3332880
2
40
100
10
1個
9
38
140
8
エンドミルシャンク
-0.022~0
3332900
2
40
100
10
1個
9.2
42
150
8
エンドミルシャンク
-0.022~0
3332920
2
-
-
-
1個
9.5
42
150
8
エンドミルシャンク
-0.022~0
3332950
2
44
106
-
1個
9.8
42
150
8
エンドミルシャンク
-0.022~0
3332980
2
44
106
10
1個
10
42
150
10
ストレートシャンク
-0.022~0
3333000
2
44
106
10
1個
10
42
150
10
ストレートシャンク
-0.027~0
3334100
3
-
-
-
1個
10.3
46
160
10
エンドミルシャンク
-0.027~0
3333030
2
-
-
-
1個
10.4
46
160
10
エンドミルシャンク
-0.027~0
3333040
2
-
-
-
1個
10.5
46
160
10
エンドミルシャンク
-0.027~0
3333050
2
48
112
-
1個
10.8
46
160
10
エンドミルシャンク
-0.027~0
3333080
2
48
112
10
1個
11
46
160
10
エンドミルシャンク
-0.027~0
3333100
2
48
112
10
1個
11.1
50
170
10
エンドミルシャンク
-0.027~0
3333110
2
-
-
-
1個
11.5
50
170
10
エンドミルシャンク
-0.027~0
3333150
2
-
-
-
1個
11.8
50
170
10
エンドミルシャンク
-0.027~0
3333180
2
52
118
10
1個
12
50
170
12
ストレートシャンク
-0.027~0
3333200
2
52
118
-
1個
12
50
170
12
ストレートシャンク
-0.027~0
3334120
3
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,497
( 8,247 )
10日目
8,023
( 8,825 )
1日目
8,023
( 8,825 )
1日目
8,023
( 8,825 )
1日目
8,023
( 8,825 )
1日目
8,023
( 8,825 )
1日目
8,403
( 9,243 )
1日目
8,403
( 9,243 )
1日目
8,403
( 9,243 )
1日目
8,403
( 9,243 )
1日目
8,403
( 9,243 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,696
( 9,566 )
1日目
8,696
( 9,566 )
10日目
8,696
( 9,566 )
1日目
8,696
( 9,566 )
1日目
8,696
( 9,566 )
10日目
8,950
( 9,845 )
1日目
8,950
( 9,845 )
1日目
8,950
( 9,845 )
1日目
8,950
( 9,845 )
1日目
8,950
( 9,845 )
10日目
8,256
( 9,082 )
1日目
8,256
( 9,082 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,256
( 9,082 )
1日目
8,256
( 9,082 )
1日目
8,256
( 9,082 )
1日目
8,541
( 9,395 )
1日目
8,541
( 9,395 )
1日目
8,541
( 9,395 )
1日目
8,541
( 9,395 )
1日目
8,541
( 9,395 )
1日目
8,541
( 9,395 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目
9,444
( 10,388 )
1日目
9,444
( 10,388 )
1日目
9,444
( 10,388 )
1日目
10,328
( 11,361 )
1日目
10,328
( 11,361 )
1日目
10,971
( 12,068 )
1日目
11,196
( 12,316 )
1日目
10,971
( 12,068 )
1日目
11,598
( 12,758 )
1日目
12,004
( 13,204 )
1日目
12,004
( 13,204 )
1日目
12,004
( 13,204 )
10日目
12,787
( 14,066 )
1日目
12,787
( 14,066 )
1日目
14,367
( 15,804 )
1日目
14,367
( 15,804 )
1日目
14,367
( 15,804 )
1日目
15,021
( 16,523 )
1日目
15,021
( 16,523 )
1日目
15,021
( 16,523 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,622
( 17,184 )
1日目
15,622
( 17,184 )
1日目
16,823
( 18,505 )
1日目
16,823
( 18,505 )
1日目
18,533
( 20,386 )
1日目
18,533
( 20,386 )
1日目
18,533
( 20,386 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・傾斜面や曲面への座ぐり加工、半割れ穴加工など多様な用途で使用可能です
・耐摩耗層で摩耗を抑え、ナノ周期積層で割れの伝播を防止します
・独自の底刃形状により、切削抵抗を低減し安定加工を実現します

ご注意

  • コーティングに色むらが発生する場合がありますが、性能上は全く問題ありません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬フラットドリル ADFLS-2Dのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ザグリ加工
4
満足度:4.0
ワークや治具の干渉が気になる時に使用しています。切れ味、耐久性も良いので価格は高めですがコストパフォーマンスは高いと思い...もっと読む
0人が参考にしています。
ザグリ穴の加工
4
満足度:4.0
ザグリ穴の加工に使用しています。特に治具やワークが干渉するような時に重宝します。サイズも豊富なので便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬フラットドリル ADFLS-2D
EgiAsコート超硬ドリル2Dタイプ AD-2D
小径油穴付き超硬ドリル2Dタイプ ADO-MICRO 2D
超硬フラットドリル GSFDR
ストライクドリル EZN2D形(2Dタイプ)
超硬ドリル 2枚刃 SDS
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーギガ・セレクションダイジェットインプラス
通常価格7,497-8,361 -8,239 -4,950 -6,614 -2,780 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目3日目3日目3日目
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
単品/セット品単品単品単品単品単品単品
先端角(°)180140140180140140
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング