17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が235型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 10日以内

超硬フラットドリル ADF-2D

超硬フラットドリル ADF-2D
通常単価(税別)
5,33433,231
税込単価
5,86736,554
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

【特長】・傾斜面や曲面への座ぐり加工、半割れ穴加工など多様な用途で使用可能です・耐摩耗層で摩耗を抑え、...

詳細を確認
  • コーティングに色むらが発生する場合がありますが、性能上は全く問題ありません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が235型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

超硬フラットドリルADFシリーズ

製品の基本仕様・特長

多様な加工用途に!
ステンレス鋼対応可能な油穴付きADFO登場!!

超硬フラットドリル ADF-2D 製品特長関連画像1

剛性の高い20°ねじれ溝
 

ADF-2D・ADFLS-2D/ADFO-3D 使い分け

ADF-2D・ADFLS-2D
超硬フラットドリル ADF-2D ADF-2D・ADFLS-2D

・汎用
・2Dまで加工可能
・多様な加工用途に対応

ADFO-3D
超硬フラットドリル ADF-2D ADFO-3D

・3Dまで加工可能
・ステンレス鋼の加工も可能

※切りくずを細かく分断

超硬フラットドリル ADF-2D 製品特長関連画像2

被削材:SUS304

 

この1本で多様な加工用途に対応できます!
傾斜面や曲面への座ぐり加工、半割れ穴加工など多様な用途で使用可能です。

■M6以下転造タップ下穴加工対応サイズ標準ラインナップ

超硬フラットドリル ADF-2D 製品特長関連画像3

径方向への切込みはできません。

 

優れた表面平滑性を誇るIchAda(イチャーダ)コーティング(φ2未満)
高い耐摩耗性と耐熱性に加え、優れた平滑性によって小径工具の長寿命化を実現

超硬フラットドリル ADF-2D 製品特長関連画像4
超硬フラットドリル ADF-2D 製品特長関連画像5

IchAdaはオーエスジー株式会社の登録商標です。

耐摩耗性・じん性の高いEgiAs(イージアス)コーティング(φ2以上)

高い耐摩耗性・耐熱性に加え、じん性に優れる皮膜で、長寿命と寿命安定化を実現

超硬フラットドリル ADF-2D 製品特長関連画像6
コーティング
の名称
被膜色被膜構造硬さ
(GPa)
酸化開始
温度(℃)
耐熱性付着力面粗さ耐摩耗性耐凝着性じん性
IchAda黒灰色Cr系単層391,100
EgiAs干渉色Cr,Si系
ナノ周期積層
401,100
(標準)○→◎→☆(最適)
EgiAsはオーエスジー株式会社の登録商標です。

性能・試験情報

小径の平面加工(油穴なし)

使用工具ADF-2D φ0.2
加工面平面
被削材SUS304
切削速度25m/min(38,788min-1
送り速度58mm/min (0.0015mm/rev)
穴深さ0.4mm(止り)
切削油剤水溶性切削油剤
使用機械立形マシニングセンタ(HSK E25)
超硬フラットドリル ADF-2D 性能・試験情報関連画像1
超硬フラットドリル ADF-2D 性能・試験情報関連画像2
超硬フラットドリル ADF-2D 性能・試験情報関連画像3

100穴加工後の比較

 

傾斜面の加工(油穴なし)

使用工具ADF-2D φ10
加工面傾斜面(30°)
被削材SCM440(30HRC)
切削速度60m/min(1,910min-1
送り速度191mm/min (0.1mm/rev)
穴深さ20mm(止り)
切削油剤水溶性切削油剤
使用機械横形マシニングセンタ(BT40)
超硬フラットドリル ADF-2D 性能・試験情報関連画像4
超硬フラットドリル ADF-2D 性能・試験情報関連画像5
超硬フラットドリル ADF-2D 性能・試験情報関連画像6

穴位置ずれ量

 

半割れ穴の加工(油穴なし)

使用工具ADF-2D φ12
加工面平面
被削材S50C
切削速度37m/min(982min-1
送り速度157mm/min (0.16mm/rev)
穴深さ24mm(止り)
切削油剤水溶性切削油剤
使用機械横形マシニングセンタ(BT40)
超硬フラットドリル ADF-2D 性能・試験情報関連画像7
超硬フラットドリル ADF-2D 性能・試験情報関連画像8
超硬フラットドリル ADF-2D 性能・試験情報関連画像9

倒れ量(口元から1mmの値を基準として)

 

平面の加工(油穴なし)

使用工具ADF-2D φ10
加工面平面
被削材S50C
切削速度75m/min(2,387min-1
送り速度430mm/min (0.18mm/rev)
穴深さ20mm(通り)
切削油剤水溶性切削油剤
使用機械横形マシニングセンタ(BT40)
超硬フラットドリル ADF-2D 性能・試験情報関連画像10
超硬フラットドリル ADF-2D 性能・試験情報関連画像11
超硬フラットドリル ADF-2D 性能・試験情報関連画像12

穴拡大代

 

タップの下穴加工(油穴なし)

加工方法穴あけ加工タップ加工
使用工具ADF-2D φ8.5他社汎用超硬ドリルA-POT M10×1.5
加工面平面 → 傾斜面(30°)
被削材SS400
切削速度50m/min(1,873min-130m/min(955min-1
送り速度318mm/min (0.17mm/rev)-
穴深さ20mm(通り)
切削油剤水溶性切削油剤
使用機械横形マシニングセンタ(同期送り機構付き)
超硬フラットドリル ADF-2D 性能・試験情報関連画像13

■使用ドリル別 抜け面と刃先の比較

超硬フラットドリル ADF-2D 性能・試験情報関連画像14

他社汎用超硬ドリルで加工すると抜けバリが大きいためタップの耐久が不安定になる。
一方、ADFで加工するとタップの耐久は安定した。

 
 

製品特長紹介動画

 

外形図

超硬フラットドリル ADF-2D 外形図1
超硬フラットドリル ADF-2D 外形図2

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

AFD-2D

超硬フラットドリル ADF-2D 推奨切削条件 表1
超硬フラットドリル ADF-2D 推奨切削条件 表2

切削条件時の注意

1.上表は、ワーク上面が平坦でフライス前加工がしてあること、水溶性切削油剤の使用を前提としたものです。
2.不水溶性切削油剤または20倍を超える水溶性切削油剤の時は、切削速度を30%下げて下さい。
3.機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
4.ご使用の際は工具突出し量を必要最小限で保持下さい。
5.加工物の形状や保持方法の状況によって切削条件を調整下さい。
6.ドリル取り付け時の刃先の振れは、0.01mm 以下に抑えて下さい。
7.斜面部への加工の場合は、加工面傾斜角度(β)により、回転速度、送り量を調整下さい。
  • 加工面傾斜角度(β)が30°以下の斜面への加工では、上表の送り量40~60%を目安にご使用ください。
  • 加工面傾斜角度(β)が30°を超える斜面への加工では、上表の回転速度60~80%、送り量40~60%を目安にご使用ください。
超硬フラットドリル ADF-2D 推奨切削条件関連画像
8.下穴がある時は、切りくずが分断されませんのでステップ加工を行って下さい。
9.加工穴の位置決め精度を必要とする場合は、加工精度に合わせ上記回転速度、送り量を調整下さい。
10.φ5以下のサイズはスピンドル回転精度が良好な機械でご使用下さい。
11.機械回転数が上記切削速度を満たさない場合、なるべく高回転でご使用下さい。なお、この場合、耐久が落ちる可能性があります。

適用被削材

低炭素鋼・軟鋼・合金鋼:(C<0.3%) SS400・SCM
炭素鋼:S35C・S50C
合金鋼:SCM・SCr・SNCM
プラスチック金型用鋼:NAK80
ステンレス鋼:SUS304
特殊鋼・調質鋼・プリハードン鋼
鋳鉄:FC250
ダクタイル鋳鉄:FCD600
アルミニウム展伸材:A5052・A7075
アルミニウム合金鋳物:AC4C・ADC

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

被削材

シャンクタイプ

直径公差

(mm)

ツールNo.

コーティング・表面処理(詳細)

被削材(詳細)

形状タイプ

首下長ℓ₂

(mm)

シャンク長

(mm)

RoHS?最小発注数量
0.2
0.6
40
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330020
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
0.3
0.9
40
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330030
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
0.4
1.2
40
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330040
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
0.5
1.7
40
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330050
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
0.6
2
40
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330060
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
0.7
2.4
40
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330070
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
0.8
2.7
40
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330080
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
0.9
3.1
40
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330090
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
0.25
0.8
40
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330025
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
0.35
1.1
40
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330035
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
0.45
1.4
40
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330045
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
0.55
1.9
40
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330055
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
0.65
2.2
40
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330065
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
0.71
2.4
40
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330071
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
0.72
2.4
40
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330072
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
0.74
2.5
40
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330074
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
0.75
2.6
40
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330075
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
0.81
2.8
40
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330081
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
0.85
2.9
40
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330085
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
0.89
3
40
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330089
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
0.91
3.1
40
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330091
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
0.92
3.1
40
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330092
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
0.95
3.2
40
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330095
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
1.09
4.4
45
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330109
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
1.1
4.4
45
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330110
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
1.2
4.8
45
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330120
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
1.3
5.2
45
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330130
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
1.4
5.6
45
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330140
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
1.5
6
45
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330150
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
1.6
6.4
45
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330160
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
1.7
6.8
45
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330170
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
1.8
7.2
45
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330180
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
1.9
7.6
45
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330190
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
1.11
4.4
45
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330111
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
1.12
4.5
45
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330112
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
1.25
5
45
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330125
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
1.26
5
45
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330126
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
1.27
5.1
45
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330127
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
1.28
5.1
45
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330128
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
1.29
5.2
45
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330129
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
1.35
5.4
45
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330135
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
1.44
5.8
45
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330144
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
1.45
5.8
45
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330145
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
1.46
5.8
45
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330146
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
1.47
5.9
45
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330147
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
1.48
5.9
45
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330148
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
1.53
6.1
45
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330153
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
1.54
6.2
45
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330154
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
1.55
6.2
45
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330155
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
1.56
6.2
45
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330156
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
1.57
6.3
45
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330157
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
1.58
6.3
45
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330158
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
1.75
7
45
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330175
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
1.82
7.3
45
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330182
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
1.83
7.3
45
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330183
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
1.84
7.4
45
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330184
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
1.85
7.4
45
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330185
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
1.86
7.4
45
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330186
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
1.95
7.8
45
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.009~0
3330195
IchAdaコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
-
-
-
1個
2
10
50
4
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○]
エンドミルシャンク
-0.014~0
3330200
EgiAsコーティング
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
1
10.3
36
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,297
( 6,927 )
1日目
6,297
( 6,927 )
1日目
6,297
( 6,927 )
1日目
5,713
( 6,284 )
1日目
5,713
( 6,284 )
1日目
5,713
( 6,284 )
1日目
5,713
( 6,284 )
1日目
5,713
( 6,284 )
1日目
6,649
( 7,314 )
1日目
6,649
( 7,314 )
1日目
6,649
( 7,314 )
1日目
6,167
( 6,784 )
1日目
6,167
( 6,784 )
1日目
7,162
( 7,878 )
1日目
7,162
( 7,878 )
1日目
7,162
( 7,878 )
1日目
6,167
( 6,784 )
1日目
7,162
( 7,878 )
1日目
6,167
( 6,784 )
1日目
7,162
( 7,878 )
1日目
7,162
( 7,878 )
1日目
7,162
( 7,878 )
1日目
6,167
( 6,784 )
1日目
6,665
( 7,332 )
1日目
5,334
( 5,867 )
1日目
5,334
( 5,867 )
1日目
5,334
( 5,867 )
1日目
5,334
( 5,867 )
1日目
5,334
( 5,867 )
1日目
5,334
( 5,867 )
1日目
5,334
( 5,867 )
1日目
5,334
( 5,867 )
1日目
5,334
( 5,867 )
1日目
6,665
( 7,332 )
1日目
6,665
( 7,332 )
1日目
6,110
( 6,721 )
1日目
6,665
( 7,332 )
1日目
6,665
( 7,332 )
1日目
6,665
( 7,332 )
1日目
6,665
( 7,332 )
1日目
6,110
( 6,721 )
1日目
6,665
( 7,332 )
1日目
6,110
( 6,721 )
1日目
6,665
( 7,332 )
1日目
6,665
( 7,332 )
1日目
6,665
( 7,332 )
1日目
6,665
( 7,332 )
1日目
6,665
( 7,332 )
1日目
6,110
( 6,721 )
1日目
6,665
( 7,332 )
1日目
6,665
( 7,332 )
1日目
6,665
( 7,332 )
1日目
6,110
( 6,721 )
1日目
6,665
( 7,332 )
1日目
6,665
( 7,332 )
1日目
6,665
( 7,332 )
1日目
6,110
( 6,721 )
1日目
6,665
( 7,332 )
1日目
6,110
( 6,721 )
1日目
5,334
( 5,867 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・傾斜面や曲面への座ぐり加工、半割れ穴加工など多様な用途で使用可能です
・耐摩耗層で摩耗を抑え、ナノ周期積層で割れの伝播を防止します
・独自の底刃形状により、切削抵抗を低減し安定加工を実現します

ご注意

  • コーティングに色むらが発生する場合がありますが、性能上は全く問題ありません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬フラットドリル ADF-2Dのレビュー
4.6平均満足度:4.615件のレビュー
穴開け
5
満足度:5.0
奥面がフラットな指示の図面に使用 振れずにきれいに開きさすがOSG 特に数量が多いワークには工程が減りいつも助かってます...もっと読む
3人が参考にしています。
ザグリ加工
4
満足度:4.0
今まではエンドミルで仕上げていたがフラットドリルに変更して加工時間が短縮できた。コストパフォーマンスは高いと思います。
2人が参考にしています。
ざぐり穴加工
5
満足度:5.0
φ30のザグリ穴加工(SS400)で深さと面粗度が重要でしたが、従来のエンドミルでは入口でのバリや構成刃先の溶着で面粗度...もっと読む
2人が参考にしています。
穴加工
5
満足度:5.0
真鍮切削ですが底端面も綺麗に仕上がります。 振れ等を考慮した公差内でサイズがあればボーリングいらずで重宝しています。
2人が参考にしています。
ザグリ穴の加工
4
満足度:4.0
ザグリ穴の加工時に使用しています。使用前はエンドミルで加工していましたがフラットドリルを使用するようになって加工時間が早...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬フラットドリル ADF-2D
超硬フラットドリル ADFLS-2D
EgiAsコート超硬ドリル2Dタイプ AD-2D
小径油穴付き超硬ドリル2Dタイプ ADO-MICRO 2D
超硬フラットドリル GSFDR
ストライクドリル EZN2D形(2Dタイプ)
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーギガ・セレクションダイジェット
通常価格5,334-7,497 -8,361 -8,239 -4,950 -6,614 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目3日目3日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
単品/セット品単品単品単品単品単品単品
先端角(°)180180140140180140
シンニングR形R形R形X形特殊X形
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング