17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内

超硬ボールエンドミル ロングシャンク 2枚刃 GM-2BL

通常単価(税別)
1,86231,095
税込単価
2,04834,205
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持ち、シャープな切れ味との合理的なバランスで切れ味がよく...

詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

刃径公差

最小発注数量
2
4
1
6
75
-0.020~0
1個
3
6
1.5
6
75
-0.020~0
1個
4
8
2
6
75
-0.020~0
1個
5
10
2.5
6
75
-0.020~0
1個
6
12
3
6
75
-0.020~0
1個
7
14
3.5
8
75
-0.020~0
1個
8
16
4
8
100
-0.020~0
1個
9
18
4.5
10
100
-0.020~0
1個
10
20
5
10
100
-0.020~0
1個
12
24
6
12
100
-0.020~0
1個
14
28
7
14
100
-0.030~0
1個
16
32
8
16
150
-0.030~0
1個
20
40
10
20
150
-0.030~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,862
( 2,048 )
3日目
1,862
( 2,048 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,862
( 2,048 )
3日目
1,862
( 2,048 )
3日目
1,862
( 2,048 )
5日目
3,340
( 3,674 )
3日目
3,885
( 4,274 )
3日目
5,573
( 6,130 )
3日目
5,573
( 6,130 )
3日目
7,967
( 8,764 )
3日目
10,300
( 11,330 )
3日目
22,089
( 24,298 )
3日目
31,095
( 34,205 )
3日目

詳細情報

基本情報

超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持ち、シャープな切れ味との合理的なバランスで切れ味がよく、工具寿命がさらに延びるGMシリーズのエンドミルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ボールエンドミル ロングシャンク 2枚刃 GM-2BLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ボールエンドミル ロングシャンク 2枚刃 GM-2BL
超硬ボールエンドミル ロングシャンク 2枚刃 HM-2BL
超硬ボールエンドミル 2枚刃 GM-2B
超硬ボールエンドミル 4枚刃 GM-4B
超硬2枚刃 球形ボールエンドミル QB2
超硬エンドミル X's ミルジオボール ロングシャンク 2GEOLSR
メーカー株洲工具株洲工具株洲工具株洲工具インプラス不二越
通常価格1,862-3,398 -1,067 -1,429 -9,280 -8,274 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目1日目〜
加工用途(加工形状)曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング