17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

超硬ボールエンドミル 2枚刃 GM-2B

通常単価(税別)
1,99347,799
税込単価
2,19252,579
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持ち、シャープな切れ味との合理的なバランスで切れ味がよく...

詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

切削条件

被削材鋳鉄
ダクタイル鋳鉄
炭素鋼
合金鋼 ~750N/mm2
炭素鋼
合金鋼 ~30HRC
焼入鋼
調質鋼 ~40HRC
ステンレス焼入鋼
調質鋼 ~50HRC
刃径(mm)回転数
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1)
送り速度
(mm/min)
R0.5400008004000080038000700320003202230020025000275
R1.0240009002400090019000760160004001115023013000275
R1.51550095015500950127507601060045074002908500280
R2.011500950115009509550760800055055503706500370
R2.595001050950010507650800640055044503705000375
R3.080001050800010506400800530058037003904200390
R4.060001300600013004800950400070027504553200440
R5.048001200480012003800900320065022004302500440
R6.040001100400011003200840265061018504302100420
R8.030001050300010502400800200060013503801600375
R10.0240095024009501900680160056011003701250330

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

刃径公差

最小発注数量
2
4
1
4
50
-0.020~0
1個
3
6
1.5
6
50
-0.020~0
1個
3
6
1.5
4
50
-0.020~0
1個
4
8
2
6
50
-0.020~0
1個
4
8
2
4
50
-0.020~0
1個
5
10
2.5
6
50
-0.020~0
1個
6
12
3
6
50
-0.020~0
1個
7
14
3.5
8
60
-0.020~0
1個
8
16
4
8
60
-0.020~0
1個
9
18
4.5
10
75
-0.020~0
1個
10
20
5
10
75
-0.020~0
1個
12
24
6
12
75
-0.020~0
1個
14
28
7
14
75
-0.030~0
1個
16
32
8
16
100
-0.030~0
1個
20
40
10
20
100
-0.030~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,132
( 2,345 )
5日目
2,893
( 3,182 )
5日目
1,993
( 2,192 )
5日目
2,893
( 3,182 )
5日目
2,132
( 2,345 )
5日目
2,893
( 3,182 )
5日目
2,893
( 3,182 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,881
( 7,569 )
3日目
6,881
( 7,569 )
5日目
10,100
( 11,110 )
2日目
10,100
( 11,110 )
3日目
14,915
( 16,407 )
3日目
17,970
( 19,767 )
5日目
30,734
( 33,807 )
5日目
47,799
( 52,579 )
3日目

詳細情報

基本情報

超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持ち、シャープな切れ味との合理的なバランスで切れ味がよく、工具寿命がさらに延びるGMシリーズのエンドミルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ボールエンドミル 2枚刃 GM-2Bのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
切削
4
満足度:4.0
サイズによっては安価。 主要サイズは当日発送なので助かります。
2人が参考にしています。
値段にひかれて
5
満足度:5.0
安さに惹かれて購入です。 ss400の材料に使用しました。 一般交差の使用には問題なさそうです。 単発なので耐久性はわか...もっと読む
1人が参考にしています。
SUS304の加工に使用
5
満足度:5.0
SUS304の3D加工で粗どりに使用してみたところ、他メーカーの物と遜色ないです。この価格でこの性能に替わるものは当分あ...もっと読む
1人が参考にしています。
荒加工
4
満足度:4.0
油溝の加工で使用した。 ビビリも無く、綺麗な面粗さで加工できた。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ボールエンドミル 2枚刃 GM-2B
超硬ボールエンドミル 4枚刃 GM-4B
超硬ボールエンドミル ロングシャンク 2枚刃 GM-2BL
超硬2枚刃 球形ボールエンドミル QB2
超硬ボールエンドミル ロングシャンク 2枚刃 HM-2BL
XACシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
メーカー株洲工具株洲工具株洲工具インプラス株洲工具ミスミ
通常価格1,993-2,702 -3,537 -9,280 -5,886 -1,340 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜在庫品1日目
加工用途(加工形状)曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング