17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

超硬ソリッドエンドミル 不等リード 4枚刃 UM-4E

超硬ソリッドエンドミル 不等リード 4枚刃 UM-4E
通常単価(税別)
2,35830,789
税込単価
2,59433,868
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持ち、加工時のびびりを抑え高能率の加工を実現したUMシリ...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

刃径公差

最小発注数量
4
11
6
50
-0.020~-0.038
TYPE1
1個
6
16
6
50
-0.020~-0.038
TYPE2
1個
8
20
8
60
-0.025~-0.047
TYPE2
1個
10
25
10
75
-0.025~-0.047
TYPE2
1個
12
30
12
75
-0.032~-0.059
TYPE2
1個
16
45
16
100
-0.032~-0.059
TYPE2
1個
20
45
20
100
-0.04~-0.073
TYPE2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,489
( 2,738 )
3日目
2,358
( 2,594 )
3日目
4,209
( 4,630 )
3日目
7,187
( 7,906 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,680
( 10,648 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,755
( 27,231 )
3日目
30,789
( 33,868 )
3日目

詳細情報

基本情報

超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持ち、加工時のびびりを抑え高能率の加工を実現したUMシリーズのエンドミルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬ソリッドエンドミル 不等リード 4枚刃 UM-4Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ソリッドエンドミル 不等リード 4枚刃 UM-4E
超硬ソリッドエンドミル 不等リード 4枚刃 VSM-4E
超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 GM-4E
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/4Dタイプ
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/5Dタイプ
4枚刃スクエアエンドミル 不等リード 不等分割 SBS4H-C
メーカー株洲工具株洲工具株洲工具ミスミミスミタンガロイ
通常価格2,358-1,975 -895 -2,030 -2,640 -3,650 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目
加工用途(加工形状)側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り / 彫込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング