17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 6枚刃 HM-6EL

通常単価(税別)
3,38211,840
税込単価
3,72013,024
通常出荷日:3日目

超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持ち、高硬度鋼の加工に対応するHMシリーズのエンドミルで...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
6
24
6
75
1個
8
32
8
75
1個
10
40
10
100
1個
12
45
12
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,382
( 3,720 )
3日目
5,398
( 5,938 )
3日目
9,476
( 10,424 )
3日目
11,840
( 13,024 )
3日目

詳細情報

基本情報

超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持ち、高硬度鋼の加工に対応するHMシリーズのエンドミルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 6枚刃 HM-6ELのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 6枚刃 HM-6EL
超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 6枚刃 GM-6EL
超硬ソリッドエンドミル 6枚刃 HM-6E
超硬ソリッドエンドミル 6枚刃 GM-6E
超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 4枚刃 GM-4EL
超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 2枚刃 GM-2EL
メーカー株洲工具株洲工具株洲工具株洲工具株洲工具株洲工具
通常価格3,382-1,913 -2,765 -1,664 -1,689 -1,689 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング