17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超硬ソリッドエンドミル 6枚刃 HM-6E

通常単価(税別)
4,81164,256
税込単価
5,29270,682
通常出荷日:3日目~5日目

超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持ち、高硬度鋼の加工に対応するHMシリーズのエンドミルで...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

刃径公差

最小発注数量
6
18
6
60
0~-0.020
1個
8
20
8
60
0~-0.020
1個
10
30
10
75
0~-0.020
1個
12
32
12
75
0~-0.020
1個
16
40
16
100
0~-0.030
1個
20
45
20
100
0~-0.030
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,811
( 5,292 )
5日目
7,616
( 8,378 )
5日目
12,795
( 14,075 )
3日目
16,849
( 18,534 )
3日目
42,267
( 46,494 )
3日目
64,256
( 70,682 )
3日目

詳細情報

基本情報

超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持ち、高硬度鋼の加工に対応するHMシリーズのエンドミルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ソリッドエンドミル 6枚刃 HM-6Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ソリッドエンドミル 6枚刃 HM-6E
超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 6枚刃 HM-6EL
超硬ソリッドエンドミル 6枚刃 GM-6E
超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 HM-2E
超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 6枚刃 GM-6EL
6枚刃超硬ソリッドエンドミル ねじれ角45°高硬度鋼加工用 TEC-B6-H
メーカー株洲工具株洲工具株洲工具株洲工具株洲工具タンガロイ
通常価格4,811-5,886 -3,165 -2,615 -3,646 -7,495 -
通常出荷日3日目〜3日目3日目〜3日目在庫品1日目〜2日目
加工用途(加工形状)側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 座繰り
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング