17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 GM-3E

通常単価(税別)
89520,302特別価格
税込単価
98522,332特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持ち、シャープな切れ味との合理的なバランスで切れ味がよく...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

刃径公差

最小発注数量
2
6
6
50
0~-0.020
1個
3
8
6
50
0~-0.020
1個
3
8
4
50
0~-0.020
1個
4
11
6
50
0~-0.020
1個
5
13
6
50
0~-0.020
1個
6
16
6
50
0~-0.020
1個
8
20
8
60
0~-0.020
1個
10
25
10
75
0~-0.020
1個
12
30
12
75
0~-0.020
1個
14
32
14
75
0~-0.030
1個
16
45
16
100
0~-0.030
1個
20
45
20
100
0~-0.030
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,267
( 1,394 )
5日目
1,267
( 1,394 )
3日目
895868
( 955 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,267
( 1,394 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,267
( 1,394 )
6日目
1,267
( 1,394 )
2日目
2,1112,047
( 2,252 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,713
( 4,084 )
5日目
4,729
( 5,202 )
3日目
7,385
( 8,124 )
3日目
12,609
( 13,870 )
3日目
20,302
( 22,332 )
3日目

詳細情報

基本情報

超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持ち、シャープな切れ味との合理的なバランスで切れ味がよく、工具寿命がさらに延びるGMシリーズのエンドミルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 GM-3Eのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
切削に利用しています
3
満足度:3.0
値段が安いのでこの商品を購入しました。SKD、HAP、SKH、NAK、SSなどの溝加工、ザグリ加工などに使用しています。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 GM-3E
超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 GM-4E
超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 SM-3E
超硬ソリッドエンドミル 6枚刃 GM-6E
超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 GM-2F
超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 4枚刃 GM-4EL
メーカー株洲工具株洲工具株洲工具株洲工具株洲工具株洲工具
通常価格895-895 -2,780 -1,664 -895 -1,689 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング