17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内

超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 2枚刃 GM-2EL

通常単価(税別)
3,21562,853
税込単価
3,53769,138
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持ち、シャープな切れ味との合理的なバランスで切れ味がよく...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

刃径公差

最小発注数量
3
12
6
75
0~-0.020
1個
4
15
6
75
0~-0.020
1個
5
20
6
75
0~-0.020
1個
6
20
6
75
0~-0.020
1個
8
25
8
100
0~-0.020
1個
10
30
10
100
0~-0.020
1個
12
35
12
100
0~-0.020
1個
14
40
14
100
0~-0.030
1個
16
50
16
150
0~-0.030
1個
20
55
20
150
0~-0.030
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,215
( 3,537 )
5日目
3,215
( 3,537 )
3日目
3,215
( 3,537 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,215
( 3,537 )
3日目
7,592
( 8,351 )
3日目
10,894
( 11,983 )
3日目
14,323
( 15,755 )
3日目
20,555
( 22,611 )
3日目
45,001
( 49,501 )
3日目
62,853
( 69,138 )
3日目

詳細情報

基本情報

超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持ち、シャープな切れ味との合理的なバランスで切れ味がよく、工具寿命がさらに延びるGMシリーズのエンドミルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 2枚刃 GM-2ELのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
樹脂加工用
5
満足度:5.0
今までφ20のフラットを使ってきましたが このφ16のエンドミルはビビリも少なく コスト的にも良いので 今後はこれ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 2枚刃 GM-2EL
超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 4枚刃 GM-4EL
超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 6枚刃 GM-6EL
超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 GM-2F
超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 6枚刃 HM-6EL
超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 GM-4E
メーカー株洲工具株洲工具株洲工具株洲工具株洲工具株洲工具
通常価格3,215-3,215 -3,646 -1,674 -5,886 -1,674 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング