17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 HM-2E

通常単価(税別)
1,47828,420
税込単価
1,62631,262
通常出荷日:3日目

超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持ち、高硬度鋼の加工に対応するHMシリーズのエンドミルで...

詳細を確認
未確定 19 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

刃径公差

最小発注数量
1.5
4
4
50
0~-0.020
1個
2
6
6
50
0~-0.020
1個
2
6
4
50
0~-0.020
1個
3
8
6
50
0~-0.020
1個
3.5
10
6
50
0~-0.020
1個
4
11
6
50
0~-0.020
1個
4.5
11
6
50
0~-0.020
1個
5
13
6
50
0~-0.020
1個
5.5
16
6
50
0~-0.020
1個
6
16
6
50
0~-0.020
1個
7
20
8
60
0~-0.020
1個
8
20
8
60
0~-0.020
1個
9
22
10
75
0~-0.020
1個
10
25
10
75
0~-0.020
1個
12
30
12
75
0~-0.020
1個
14
32
14
100
0~-0.030
1個
16
45
16
100
0~-0.030
1個
18
45
18
100
0~-0.030
1個
20
45
20
100
0~-0.030
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,511
( 1,662 )
3日目
2,211
( 2,432 )
3日目
1,478
( 1,626 )
3日目
2,211
( 2,432 )
3日目
2,211
( 2,432 )
3日目
2,211
( 2,432 )
3日目
2,160
( 2,376 )
3日目
2,178
( 2,396 )
3日目
2,211
( 2,432 )
3日目
2,160
( 2,376 )
3日目
3,891
( 4,280 )
3日目
3,891
( 4,280 )
3日目
6,695
( 7,365 )
3日目
6,527
( 7,180 )
3日目
8,655
( 9,521 )
3日目
14,769
( 16,246 )
3日目
18,885
( 20,774 )
3日目
25,511
( 28,062 )
3日目
28,420
( 31,262 )
3日目

詳細情報

基本情報

超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持ち、高硬度鋼の加工に対応するHMシリーズのエンドミルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 HM-2Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 HM-2E
超硬ソリッドエンドミル 6枚刃 HM-6E
超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 PM-2E
超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 6枚刃 HM-6EL
超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 GM-4E
超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 GM-2F
メーカー株洲工具株洲工具株洲工具株洲工具株洲工具株洲工具
通常価格1,478-2,765 -1,698 -3,382 -895 -895 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング