17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 GM-2E

通常単価(税別)
2,5765,296
税込単価
2,8345,826
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持ち、シャープな切れ味との合理的なバランスで切れ味がよく...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

刃径公差

最小発注数量
3
8
6
50
0~-0.020
1個
7
20
8
60
0~-0.020
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,576
( 2,834 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,296
( 5,826 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持ち、シャープな切れ味との合理的なバランスで切れ味がよく、工具寿命がさらに延びるGMシリーズのエンドミルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 GM-2Eのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
木材の加工で使用
4
満足度:4.0
値段が安いので、この商品を購入しています。木材の側面加工をはじめとするさまざまな加工に使用しています。他の商品と比べると...もっと読む
0人が参考にしています。
当社製品加工に使用しています
5
満足度:5.0
当社で製作している部品の加工に使用しています。加工物の材質は一般鋼、ステンレス鋼等です。この超硬ソリッドエンドミルは値段...もっと読む
0人が参考にしています。
穴、ミゾ加工
4
満足度:4.0
一番安価な超硬エンドミルを探し、購入しました。 耐久性は分かりませんが、切削性は特に問題無しです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 GM-2E
超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 GM-4E
超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 GM-2F
超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 2枚刃 GM-2EL
超硬ソリッドエンドミル 6枚刃 GM-6E
超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 HM-2E
メーカー株洲工具株洲工具株洲工具株洲工具株洲工具株洲工具
通常価格2,576-1,674 -1,674 -3,215 -3,165 -2,615 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目
加工用途(加工形状)側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング