ファクトリーサプライ用品技術窓口

HLV-02A トランスル 昇降圧兼用型 HLV-02A

HLV-02A トランスル 昇降圧兼用型

通常単価(税別)
92,091
税込単価
101,300
通常出荷日:4日目

アースチェック機能付の昇降圧兼用型変圧器トランス。【特長】・大型ゴム製把手付・ブレーカーにはワンタッチ...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    その他
  • 電線長さ (m)
    2.1
  • コンセント個数
    4
  • 商品タイプ
    変圧器(トランス)
  • 詳細タイプ
    E種絶縁 単相・単巻
  • 通電ランプ
  • 接地端子
  • JANコード
    4930510108513
  • トラスココード
    820-2483
  • 電流(A)1時間定格
    10(200V)、20(100V)
  • 電流(A)連続定格
    8.7(200V)、17.4(100V)
  • 入力/出力(V)
    100・200/100×1・115×1・200×1・200×1
  • 保護機能
    過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器
  • 一次電線仕様 (m)
    2.1
  • 仕様
    屋内型
  • 仕様1
    50/60Hz・2.0kVA
  • 質量 (kg)
    16.3
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 100Vから200Vへ昇圧させて使用する場合はP-12A型トランジットアダプターが必要です。別途お買い求めください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

HLV-02A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

入力電圧が100V、200Vどちらでも、必要な電源を供給

HLV-02A

HLV-02A

外形図

外形図

製品仕様

型式ー次側電圧(入力電圧) →二次側電圧(出力電圧)
二次側出力電流(A)
(200V出力/100V出力)
トランス仕様機能質量
(kg)
1時間定格連続定格周波数
(Hz)
容量
(KVA)
種別
HLV-02A100V
200V
(自動切換)
100V×1
115V×1
200V×1
200V×1
10/208.7/17.450/602.0E種絶緑
単相・単巻
電源パイロットランプ
アースチエツクパイロットランプ
過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器
接地端子
一次側電線2.1m
16.3

HLV-02Aの仕様・寸法情報

対応電圧(V)
その他
電線長さ(m)
2.1
コンセント個数
4
商品タイプ
変圧器(トランス)
詳細タイプ
E種絶縁 単相・単巻
通電ランプ
接地端子
JANコード
4930510108513
トラスココード
820-2483
電流(A)1時間定格
10(200V)、20(100V)
電流(A)連続定格
8.7(200V)、17.4(100V)
入力/出力(V)
100・200/100×1・115×1・200×1・200×1
保護機能
過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器
一次電線仕様(m)
2.1
仕様
屋内型
仕様1
50/60Hz・2.0kVA
質量(kg)
16.3
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HLV-02A

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,091
( 101,300 )
4日目

詳細情報

基本情報

アースチェック機能付の昇降圧兼用型変圧器トランス。
【特長】
・大型ゴム製把手付
・ブレーカーにはワンタッチ防塵キャップ付
・ゴム製プロテクター付
・アースチェック機能付
・自由に単相100V/200Vの必要な電源を供給
・過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器
・100V/200V(自動切替)を100V×1、115V×1、200V×1、200V×1
・100Vから200Vへ昇圧させて使用する場合はP-12A型トランジットアダプター(別売り)が必要
【用途】
・使いたい電圧に合わせる為の機器として最適

ご注意

  • 100Vから200Vへ昇圧させて使用する場合はP-12A型トランジットアダプターが必要です。別途お買い求めください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HLV-02A トランスル 昇降圧兼用型の型番HLV-02Aのページです。 型番HLV-02Aに関する仕様情報を記載しております。
HLV-02A トランスル 昇降圧兼用型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q容量とはなんですか
A
容量はトランスの持つ能力を表し、一般にKVAという単位で表します。KVAが大きいほど電流を多く流すことができます

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HLV-02A トランスル 昇降圧兼用型
DC-ACインバーターEA812JA-34A
DC-ACインバーターEA812JA-54
DC-AC正弦波インバーターEA812JC-31B
DC-ACインバーターEA812JA-14B、EA812JA-14C
ポータブルトランス PT-23SU
メーカーハタヤリミテッドエスコエスコエスコエスコ育良精機製作所
通常価格92,0915,3707,71037,22029,225 -40,090
通常出荷日4日目2日目1日目1日目1日目〜1日目
対応電圧(V)その他その他その他その他その他単相100V
電線長さ(m)2.1約1約10.850.72
コンセント個数433232
商品タイプ変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)
詳細タイプE種絶縁 単相・単巻-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング