17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

WIFI接続デジタル顕微鏡(200倍)

通常単価(税別)
58,697
税込単価
64,567
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・邪魔なケーブルを気にせず快適に観察可能。タブレット・スマホ・PCのモニタに映し出す・一般的な...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    実体顕微鏡
  • 本体寸法 (mm)
    約φ36×142(レンズカバー含む)
  • 連続使用時間
    約2時間
  • 光源
    高照明白色LED×8
  • 本体質量 (g)
    約82(レンズカバー含む)
  • 使用周波数
    2.400~2.4835GHz
  • 付属品
    専用スタンド、ホルダー、miniUSB ケーブル、簡易スケール、AC/USB変換アダプタ、取扱説明書兼用保証書、専用アプリ使用説明書
  • 内容量
    1個

型番:

3R-WM401WIFI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3R-WM401WIFIの仕様・寸法情報

商品タイプ
実体顕微鏡
本体寸法(mm)
約φ36×142(レンズカバー含む)
連続使用時間
約2時間
光源
高照明白色LED×8
本体質量(g)
約82(レンズカバー含む)
使用周波数
2.400~2.4835GHz
付属品
専用スタンド、ホルダー、miniUSB ケーブル、簡易スケール、AC/USB変換アダプタ、取扱説明書兼用保証書、専用アプリ使用説明書
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
3R-WM401WIFI

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,697
( 64,567 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・邪魔なケーブルを気にせず快適に観察可能。タブレット・スマホ・PCのモニタに映し出す
・一般的な顕微鏡に比べて気軽に使え、専門的な分野でも活躍できる
・撮影ボタン一つで簡単に映像をデータ化
・8個のLEDライト搭載
・明るくわかりやすい映像で確認できるLEDライト
・焦点距離を簡単に合わせるキャップ付き
・充電式でコンセントがなくても使える。万が一充電が切れても給電しながら観察できる
・2画面表示・補正機能・簡易計測を実装
・操作しやすい画面・アイコン表示
・パソコンにも転送でき、有線式でも使用できます
・ワークの傷・バリの確認、半導体関係に最適です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WIFI接続デジタル顕微鏡(200倍)の型番3R-WM401WIFIのページです。 型番3R-WM401WIFIに関する仕様情報を記載しております。
WIFI接続デジタル顕微鏡(200倍)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WIFI接続デジタル顕微鏡(200倍)
デジタル顕微鏡TV接続
デジタル顕微鏡PC接続
変倍式実体顕微鏡(20倍・40倍)
ズーム式実体顕微鏡 照明付(6.5~45倍・13~90倍)
変倍式実体顕微鏡(照明付)
メーカースリーアールシステムスリーアールシステムスリーアールシステムトラスコ中山トラスコ中山島津理化
通常価格58,69729,90029,900 -45,372105,25336,259 -
通常出荷日在庫品1日目8日目在庫品1日目2日目1日目1日目
商品タイプ実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡
本体寸法(mm)約φ36×142(レンズカバー含む)直径約36/高さ約135(本体のみ)36×135---
連続使用時間約2時間-----
光源高照明白色LED×8高照明白色LED×8白色LED×8---
本体質量(g)約82(レンズカバー含む)約70100---
よく一緒に購入される商品

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング