ファクトリーサプライ用品技術窓口

Rリーラー手巻き(温度センサー付) 5m

通常単価(税別)
4,128
税込単価
4,541
通常出荷日:2日目

屋内用100V型コードリール。【特長】・手巻き式・溶解・発火を防止する温度センサー内蔵・5mタイプ・定...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    単相100V
  • 電線長さ (m)
    5
  • 電線太さ (mm2)
    1.25
  • 電線芯数 (C)
    2
  • コンセント定格 (kVA)
    1.8
  • コンセント個数
    2
  • 商品タイプ
    電源リール
  • 特徴
    手動巻き
  • コンセント仕様/定格
    2P・15A・125V
  • ブルー
  • 温度センサー
  • JANコード
    4930510606040
  • トラスココード
    851-3590
  • 定格電流(A)
    6
  • 仕様
    許容電流:12A
  • 電線種
    VCTFK
  • 質量 (kg)
    0.75
  • 内容量
    1台

ご注意

  • ホームリールは電線を全て引き出してご使用下さい。巻いたまま使用するとコードの溶解・焼損の危険があります。

型番:

RL-5-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ギフトやノベルティに最適

RL-5-B型・RL-5-R型

RL-5-B型・RL-5-R型

外形図

外形図

製品仕様

型式電線仕様コンセント仕様許容電流
(A)
摘要質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(c)定格
RL-55VCTFK1.25×22P・15A・125V12手巻き式
温度センサー内蔵
0.75

RL-5-Bの仕様・寸法情報

対応電圧(V)
単相100V
電線長さ(m)
5
電線太さ(mm2)
1.25
電線芯数(C)
2
コンセント定格(kVA)
1.8
コンセント個数
2
商品タイプ
電源リール
特徴
手動巻き
コンセント仕様/定格
2P・15A・125V
ブルー
温度センサー
JANコード
4930510606040
トラスココード
851-3590
定格電流(A)
6
仕様
許容電流:12A
電線種
VCTFK
質量(kg)
0.75
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
RL-5-BRL-5-B

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,128
( 4,541 )
2日目

詳細情報

基本情報

屋内用100V型コードリール。
【特長】
・手巻き式
・溶解・発火を防止する温度センサー内蔵
・5mタイプ
・定格電流は6A
・黄色マークまで引き出した状態では合計で許容電流(12A)まで使用可能
【用途】
・電源延長に最適

ご注意

  • ホームリールは電線を全て引き出してご使用下さい。巻いたまま使用するとコードの溶解・焼損の危険があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Rリーラー手巻き(温度センサー付) 5mの型番RL-5-Bのページです。 型番RL-5-Bに関する仕様情報を記載しております。
Rリーラー手巻き(温度センサー付) 5mのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qサーモカット(温度センサー)とはどのようなものですか?
A
コードリールの電線は中筒ドラムにコイル状に何層にも巻かれており、電流が流れるこ とにより、抵抗熱が発生します。
特に巻いたまま多くの電流を使用しますと電線が溶解、 発火する危険があります。サーモカット(温度センサー)は、中筒ドラム中心部に設置されており、電線温度が80℃前後になると作動してコンセントへの給電をストップする装 置です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Rリーラー手巻き(温度センサー付) 5m
NJ-101KES コードリール(温度センサー付) 10m 接地付 アースチェック付
GV-301KS スーパーサンデーリール(温度センサー付) 30m 接地付
T-30S サンタイガーリール(温度センサー付) 30m
GY-130S サンデーテモートリール(温度センサー付)
BL-302ML ブレーカーリール(三相200V) 30m 接地付 引掛け型 過負荷付漏電遮断器
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格4,1289,46018,97813,93120,44170,134
通常出荷日2日目1日目1日目4日目6日目1日目
対応電圧(V)単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V三相200V
電線長さ(m)51030303030
電線太さ(mm2)1.25221.2522
電線芯数(C)233224
コンセント定格(kVA)1.81.81.81.81.85
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング