17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NLR-2 首振り台 NLR-2

NLR-2 首振り台

通常単価(税別)
15,443
税込単価
16,987
通常出荷日:8日目

ハタヤオートリール専用の左右に首振り可能な首振り台。【特長】・左右120度まで方向を変更可能。・質量:...

詳細を確認

型番:

NLR-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

左右に首振り可能

NLR-2

NLR-2

外形図

外形図

NLR-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
電源リール
その他
オプション
JANコード
4930510101446
質量(kg)
2.2
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
NLR-2

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,443
( 16,987 )
8日目

詳細情報

基本情報

ハタヤオートリール専用の左右に首振り可能な首振り台。
【特長】
・左右120度まで方向を変更可能。
・質量:2.2kg。
【用途】
・ハタヤオートリール専用の首振り台として最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NLR-2 首振り台の型番NLR-2のページです。 型番NLR-2に関する仕様情報を記載しております。
NLR-2 首振り台のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q向きは、どこまで変えられますか?
A
左右120度まで、方向がかえられます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NLR-2 首振り台
アースリール
BL-302ML ブレーカーリール(三相200V) 30m 接地付 引掛け型 過負荷付漏電遮断器
GY-130S サンデーテモートリール(温度センサー付)
NJ-101KES コードリール(温度センサー付) 10m 接地付 アースチェック付
ホースリール HBF-1N
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格15,4438,30070,13420,4419,46018,927
通常出荷日8日目1日目1日目6日目1日目1日目
商品タイプ電源リール電源リール電源リール電源リール電源リール電源リール
その他オプション-----
JANコード493051010144649305101015074930510102245493051020771149305102067074930510109114
質量(kg)2.21.710.07.02.025.3
内容量1個1台1台1台1台1台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング