17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 棒径(mm)

    ~mm
  • 内容量(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309T

    通常単価(税別)
    13,22713,992
    税込単価
    14,55015,391
    通常出荷日:2日目

    22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒。【特長】・Cr、Niの含有量が高い。・炭素鋼・低合金...

    詳細を確認
    未確定:候補が4型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    棒径

    (mm)

    内容量

    (kg)

    最小発注数量
    1.2
    5
    1個
    1.6
    5
    1個
    2
    5
    1個
    2.4
    5
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,992
    ( 15,391 )
    2日目
    13,736
    ( 15,110 )
    2日目
    13,481
    ( 14,829 )
    2日目
    13,227
    ( 14,550 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒。
    【特長】
    ・Cr、Niの含有量が高い。
    ・炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接などに適している。
    ・耐割れ性に優れている。
    【用途】
    ・SUS309S、ステンレス鋳鋼、耐熱鋳鋼、異材継ぎ手の溶接。

    商品情報

    22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309Tの仕様

    溶接棒の化学成分(%)

    銘柄CSiMnNiCr
    HS-309T≦0.12≦0.651.0~2.512.0~14.023.0~25.0

    溶着金属の機械的性質一例

    銘柄引張強さ
    N/mm2(Kgf/mm2
    0.2%耐力
    N/mm2(Kgf/mm2
    伸び
    %
    HS-309T605(61.7)420(42.9)39

    製造寸法

    線径 mm長さ mm最少数量 Kg
    1.2 1.6 2.0 2.41,0005

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309Tのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309T
    22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309LT
    18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308T
    18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308LT
    鋳鉄溶接用純Ni系TIG溶接棒 GN-100T
    鋳鉄溶接用Fe-Ni系TIG溶接棒 GN-55T
    メーカー菱小菱小菱小菱小菱小菱小
    通常価格13,227-14,502 -10,420 -11,952 -69,606 -63,923 -
    通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
    商品タイプ溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒
    棒長(mm)100010001000100010001000
    標色黄緑
    0.2%耐力(N/mm2)420400480400265-
    引張強さ(N/mm2)605570600580447480

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング