ツール用品技術窓口
19%Cr-9%Niの組成を有するオーステナイト+フェライト系ステンレス鋼のTIG溶接棒。【特長】・ス...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,441円 ( 12,585円 ) | 2日目 |
12,313円 ( 13,544円 ) | 2日目 |
11,940円 ( 13,134円 ) | 2日目 |
10,676円 ( 11,744円 ) | 2日目 |
10,420円 ( 11,462円 ) | 2日目 |
19%Cr-9%Niの組成を有するオーステナイト+フェライト系ステンレス鋼のTIG溶接棒。
【特長】
・ステンレス鋼構造物など最も一般的に用いられます。
・耐割れ性、耐熱・耐食性および機械的性質に優れています。
【用途】
・SUS304、304Lの溶接。
| 銘柄 | C | Si | Mn | Ni | Cr |
|---|---|---|---|---|---|
| HS-308T | ≦0.08 | ≦0.65 | 1.0~2.5 | 9.0~11.0 | 19.5~22.0 |
| 銘柄 | 引張強さ N/mm2(Kgf/mm2) | 0.2%耐力 N/mm2(Kgf/mm2) | 伸び % |
|---|---|---|---|
| HS-308T | 600(61.2) | 480(49.0) | 44 |
| 線径 mm | 長さ mm | 最少数量 Kg |
|---|---|---|
| 1.2 1.6 2.0 2.4 3.2 | 1,000 | 5 |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
一般軟鋼用溶接棒
5通常価格(税別):1,583円~

タセト
ステンレス溶接棒 RNY309
0通常価格(税別):6,598円~

ダイヘン
セリア入タングステン電極
0通常価格(税別):1,300円

神戸製鋼所
軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/ソリッドワイヤ MG-50T
5通常価格(税別):8,719円~

神戸製鋼所
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-44
4.6通常価格(税別):2,461円~

神戸製鋼所
軟鋼~550MPa級鋼用TIG溶接棒 TG-S50
4.5通常価格(税別):5,544円~

神戸製鋼所
ステンレス鋼用TIG溶接棒 TG-S308
4通常価格(税別):13,984円~

スター電器製造
電気溶接棒 スターロード Z-3 基本的軟鋼用 箱入
4通常価格(税別):1,950円~

日鉄住金溶接工業
ソリッドワイヤ(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) YM-28
0通常価格(税別):9,056円~