ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    オーステナイト+フェライト系ステンレス鋼用ガスシールドアーク溶接ソリッドワイヤ GRINOX29S

    通常単価(税別)
    86,649
    税込単価
    95,314
    通常出荷日:4日目

    【特長】・オーステナイト+フェライト系のガスシールドアーク溶接ソリッドワイヤで、冷却中の収縮応力の発生...

    詳細を確認

    型番:

    GRINOX29S-1.2-12.5
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GRINOX29S-1.2-12.5の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    溶接ワイヤ
    ワイヤ径(mm)
    1.2
    電流範囲 下向(A)
    80~200
    0.2%耐力(N/mm2)
    402
    引張強さ(N/mm2)
    745~853
    伸び(%)
    ≧20
    溶接電圧(V)
    20~30
    耐高温酸化(℃)
    1000
    硬さ(HV)
    265
    加工硬化後の硬さ(HV)
    475
    内容量(kg)
    12.5
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GRINOX29S-1.2-12.5

    内容量

    (kg)

    最小発注数量
    12.5
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    86,649
    ( 95,314 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・オーステナイト+フェライト系のガスシールドアーク溶接ソリッドワイヤで、冷却中の収縮応力の発生が少なくなる様な成分に設計されている為、特に合金鋼等割れ感度の高い材料の接合、肉盛溶接における硬化材の下盛等に適しています
    ・加工硬化性があり、耐衝撃性も良く、かつ、Crが高い為、耐熱耐食性にも優れていいます
    【用途】
    ・異種金属(中・高合金、鋳鋼、高Mn鋼、スプリング鋼、工具鋼等)の接合溶接、耐食・耐熱部品(プラスチック等の押し型、ローター等)の肉盛溶接、硬化材肉盛溶接の下盛溶接等

    商品情報

    オーステナイト+フェライト系ステンレス鋼用ガスシールドアーク溶接ソリッドワイヤ GRINOX29Sの仕様

    作業要領

    • ※ 溶接箇所の油類や汚れは完全に除去してください。
    • ※ 溶接ひずみと母材からの希釈を少なくする為にできるだけ低電流を使用し、過度のウィービングは避けてください。

    ワイヤの化学成分(%)

    CCrNi其の他
    ≦0.1228.50~31.008.30~10.30Mn、Si etc

    溶着金属の機械的性質一例

    引張強さ N/mm2(Kgf/mm2745~853(76.0~87.0)
    0.2%耐力 N/mm2(Kgf/mm2402(41.0)
    伸び %≧20
    硬さ HV265
    加工硬化後の硬さ HV475
    耐高温酸化1,000℃

    適正溶接条件(DCワイヤ+、パルス入り)

    ワイヤ径mm溶接電流 A溶接電圧 Vガス流量 リットル/min.
    1.280~20020~30Ar+20%CO2、Ar+2%O2
    • ※ 最少数量:12.5kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オーステナイト+フェライト系ステンレス鋼用ガスシールドアーク溶接ソリッドワイヤ GRINOX29Sの型番GRINOX29S-1.2-12.5のページです。 型番GRINOX29S-1.2-12.5に関する仕様情報を記載しております。
    オーステナイト+フェライト系ステンレス鋼用ガスシールドアーク溶接ソリッドワイヤ GRINOX29Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オーステナイト+フェライト系ステンレス鋼用ガスシールドアーク溶接ソリッドワイヤ GRINOX29S
    鋳鉄用MIG溶接ソリッドワイヤ GN-100S
    鋳鉄用MAG溶接ソリッドワイヤ GN-311S
    鋳鉄用MAG溶接ソリッドワイヤ GN-55SN
    鋳鉄溶接用純Ni系TIG溶接棒 GN-100T
    ステンレス鋼用MIG溶接ワイヤ KSW-309
    メーカー菱小菱小菱小菱小菱小菱小
    通常価格86,649184,664151,993167,62269,606 -35,511
    通常出荷日4日目2日目2日目2日目2日目4日目
    商品タイプ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接棒溶接ワイヤ
    ワイヤ径(mm)1.21.21.21.2-1.2
    電流範囲 下向(A)80~20070~11070~11070~110--
    0.2%耐力(N/mm2)402250--265-
    引張強さ(N/mm2)745~853455635600447610

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング