ツール用品技術窓口

確定しました

  • 内容量(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    ステンレス鋼用MIG溶接ワイヤ KSW-309

    通常単価(税別)
    35,511
    税込単価
    39,062
    通常出荷日:4日目

    【用途】・22%Cr-12%NiSUS309S、耐熱鋳鋼、SUS304クラッド鋼の溶接。SUS304...

    詳細を確認

    型番:

    KSW-309-1.2-12.5
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KSW-309-1.2-12.5の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    溶接ワイヤ
    ワイヤ径(mm)
    1.2
    引張強さ(N/mm2)
    610
    伸び(%)
    38
    規格JIS
    YS309
    規格AWS
    ER309
    内容量(kg)
    12.5
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KSW-309-1.2-12.5

    内容量

    (kg)

    最小発注数量
    12.5
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    35,511
    ( 39,062 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・22%Cr-12%NiSUS309S、耐熱鋳鋼、SUS304クラッド鋼の溶接。SUS304と軟鋼、低合金鋼など異種金属の溶接。

    商品情報

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    型番溶接ワイヤの化学成分一例
    %
    引張強さ
    N/mm2
    (kgf/mm2
    伸び
    %
    CSiMnPSNiCrMo
    KSW-309≦0.12≦0.651.0~2.5≦0.03≦0.0312.0~14.023.0~25.0-610
    (62.2)
    38

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレス鋼用MIG溶接ワイヤ KSW-309の型番KSW-309-1.2-12.5のページです。 型番KSW-309-1.2-12.5に関する仕様情報を記載しております。
    ステンレス鋼用MIG溶接ワイヤ KSW-309のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレス鋼用MIG溶接ワイヤ KSW-309
    ステンレス鋼用MIG溶接ワイヤ KSW-308
    ステンレス鋼用MIG溶接ワイヤ KSW-308L
    鋳鉄用MIG溶接ソリッドワイヤ GN-100S
    22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309
    22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309T
    メーカー菱小菱小菱小菱小菱小菱小
    通常価格35,51129,11929,830184,66410,931 -13,227 -
    通常出荷日4日目4日目4日目2日目2日目〜2日目
    商品タイプ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接棒溶接棒
    ワイヤ径(mm)1.21.21.21.2--
    引張強さ(N/mm2)610580560455605605
    伸び(%)3846484040.539
    規格JISYS309YS308YS308LYNi-1ES309-16YS309

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング