ツール用品技術窓口

確定しました

  • 内容量(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    ステンレス鋼用MIG溶接ワイヤ KSW-308L

    型番:

    KSW-308L-1.2-12.5
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KSW-308L-1.2-12.5の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    溶接ワイヤ
    ワイヤ径(mm)
    1.2
    引張強さ(N/mm2)
    560
    伸び(%)
    48
    規格JIS
    YS308L
    規格AWS
    ER308L
    内容量(kg)
    12.5
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KSW-308L-1.2-12.5

    内容量

    (kg)

    最小発注数量
    12.5
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    29,830
    ( 32,813 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・L/C-19%Cr-9%NiSUS304、304Lの溶接。

    商品情報

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    型番溶接ワイヤの化学成分一例
    %
    引張強さ
    N/mm2
    (kgf/mm2
    伸び
    %
    CSiMnPSNiCrMo
    KSW-308L≦0.030≦0.651.0~2.5≦0.03≦0.039.0~11.019.5~22.0-560
    (57.1)
    48

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレス鋼用MIG溶接ワイヤ KSW-308Lの型番KSW-308L-1.2-12.5のページです。 型番KSW-308L-1.2-12.5に関する仕様情報を記載しております。
    ステンレス鋼用MIG溶接ワイヤ KSW-308Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレス鋼用MIG溶接ワイヤ KSW-308L
    ステンレス鋼用MIG溶接ワイヤ KSW-308
    ステンレス鋼用MIG溶接ワイヤ KSW-309
    鋳鉄用MIG溶接ソリッドワイヤ GN-100S
    18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-308L
    18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-308
    メーカー菱小菱小菱小菱小菱小菱小
    通常価格29,83029,11935,511184,66410,523 -9,804 -
    通常出荷日4日目4日目4日目2日目2日目2日目
    商品タイプ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接棒溶接棒
    ワイヤ径(mm)1.21.21.21.2--
    引張強さ(N/mm2)560580610455570595
    伸び(%)4846384048.246.2
    規格JISYS308LYS308YS309YNi-1ES308L-16ES308-16
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト