17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オーステナイト+フェライト系被覆アーク溶接棒 GRINOX29

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

オーステナイト+フェライト系被覆アーク溶接棒 GRINOX29

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GRINOX29-2.5-3.7

2024年12月に販売終了となりました。

代替推奨品はございません。

オーステナイト+フェライト系ステンレス鋼の被覆アーク溶接棒です。
【特長】
・冷却中の収縮応力の発生が少なくなる様な成分に設計されているため、特に合金鋼等、割れ感度の高い材料の接合、肉盛溶接における硬化材の下盛等に適しています。
・加工硬化性があり、耐衝撃摩耗も良く、かつ、Crが高い為、耐熱耐食性にも優れています。
・溶接作業性は良好で低電流でもアークは安定していて、馴染みも大変良く、平滑なビードが得られますので母材に対する溶接入熱を低く抑えることができます。
【用途】
・異種金属(中・高合金、鋳鋼、高Mn鋼、スプリング鋼、工具鋼等)の接合溶接、耐食・耐熱部品(プラスチック等の押し型、ローター等)の肉盛溶接、硬化材肉盛溶接の下盛溶接。
・溶接割れが生じ易い高合金(ステライト、タングステン等)の中間溶接。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接棒
棒径(mm)
2.5
棒長(mm)
350
電流範囲 下向(A)
50~70
標色
0.2%耐力(N/mm2)
402
引張強さ(N/mm2)
745~853
伸び(%)
≧20
耐高温酸化(℃)
1000
硬さ(HV)
265
加工硬化後の硬さ(HV)
475
被覆
ライムチタニヤ系

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト