17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 棒径(mm)

    ~mm
  • 棒長(mm)

    ~mm
  • 電流範囲 下向(A)

  • 内容量(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309L

    通常単価(税別)
    11,74713,736
    税込単価
    12,92215,110
    通常出荷日:2日目

    22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒。【特長】・適量のフェライトを含む25%Cr-12...

    詳細を確認
    未確定:候補が3型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    棒径

    (mm)

    棒長

    (mm)

    電流範囲 下向

    (A)

    内容量

    (kg)

    最小発注数量
    2.6
    300
    50~80
    4
    1個
    3.2
    350
    80~120
    5
    1個
    4
    350
    110~150
    5
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,747
    ( 12,922 )
    2日目
    13,736
    ( 15,110 )
    2日目
    13,481
    ( 14,829 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒。
    【特長】
    ・適量のフェライトを含む25%Cr-12%Niのオーステナイト組織。
    ・割れ感受性が低く、機械的性質に優れた溶着金属が得られる。
    ・アークが安定、スパッタの発生が少なく、スラグの剥離性など溶接作業性が良好。
    ・クロム、ニッケルの含有量が多い為、耐熱性、耐食性に優れる。
    ・炭素鋼など異種金属母材の希釈を受けても安定した組織を示します。
    ・HS-309Lは炭素含有量が少ない為、特に耐熱性と耐食性が良好。
    【用途】
    ・SUS309Sおよびステンレス鋳鋼、耐熱鋳鋼の溶接。

    商品情報

    22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309Lの仕様

    作業要領

    • ※ 溶接箇所の油類や汚れは完全に除去してください。
    • ※ 溶接ひずみと母材からの希釈を少なくする為にできるだけ低電流を使用し、アーク長を短く保ち、過度のウィービングは避けてください。
    • ※ 溶接棒は使用前に150~200℃で30~60分間、再乾燥してください。

    溶接棒の化学成分(%)

    銘柄CSiMnPSNiCr
    HS-309L0.030.381.850.0180.00613.2024.05

    溶着金属の機械的性質一例

    銘柄引張強さ
    N/mm2(Kgf/mm2
    伸び
    %
    衝撃値 2V 0℃
    J(Kgf-m)
    HS-309L560(57.1)44.0100(10.2)

    適正溶接電流(ACまたはDC棒+)

    棒径 mm2.63.24.0
    棒長 mm300350350
    電流範囲 A50~8080~120110~150
    最少数量 Kg4.05.05.0

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309L
    22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309
    18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-308L
    18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-308
    22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309T
    22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309LT
    メーカー菱小菱小菱小菱小菱小菱小
    通常価格11,747-10,931 -10,523 -9,804 -13,227 -14,502 -
    通常出荷日2日目2日目〜2日目2日目2日目2日目
    商品タイプ溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒
    標色黄緑黄緑
    引張強さ(N/mm2)560605570595605570
    伸び(%)4440.548.246.23942
    衝撃値(2Vノッチ、RT)(J)1008010088--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング