17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 棒径(mm)

    ~mm
  • 内容量(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    鋳鉄用Fe-Ni系TIG溶接棒 GN-311T

    通常単価(税別)
    59,66162,501
    税込単価
    65,62768,751
    通常出荷日:2日目

    化学成分60%Fe-40%Niの鋳鉄溶接用のTIG溶接棒。【特長】・Niを40%以下に抑えることにより...

    詳細を確認
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    棒径

    (mm)

    内容量

    (kg)

    最小発注数量
    1.6
    5
    1個
    2
    5
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    62,501
    ( 68,751 )
    2日目
    59,661
    ( 65,627 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    化学成分60%Fe-40%Niの鋳鉄溶接用のTIG溶接棒。
    【特長】
    ・Niを40%以下に抑えることにより、溶接後のメッキ性を向上させた成分となっています。
    ・溶着金属は低Niの為、一般的なFe-Ni系と比べ、硬さを要求される鋳鉄の肉盛溶接に最適し、また硬質Crメッキなどの表面処理も容易にできます。
    ・溶着金属の耐割れ性および機械的性質は良好です。
    【用途】
    ・硬質Crメッキ性を要求する各種鋳鉄の溶接。
    ・鋳鉄金型の肉盛溶接、硬化肉盛の下盛溶接。
    ・各種鋳鉄の補修および接合溶接。

    商品情報

    鋳鉄用Fe-Ni系TIG溶接棒 GN-311Tの仕様

    作業要領

    • ※ 一般に予熱、後熱は必要としませんが、母材の種類、形状および寸法などによっては100~200℃の予熱を行うと良好な溶接部が得られます。
    • ※ 母材と溶接金属の融合部の割れを防止する為に、低電流を使用して、1層目の溶け込みを少なくしてください。

    溶接棒の化学成分(%)

    CSiMnNiNb+TaFe
    ≦0.10≦0.702.60~3.0039.00~40.001.40~1.70

    溶着金属の溶接のままの硬さ一例

    HVHRCHS
    240~27020~2534~38

    製造寸法

    線径 mm長さ mm最少数量 Kg
    1.6 2.01,0005

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    鋳鉄用Fe-Ni系TIG溶接棒 GN-311Tのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    鋳鉄用Fe-Ni系TIG溶接棒 GN-311T
    鋳鉄溶接用Fe-Ni系TIG溶接棒 GN-55T
    鋳鉄溶接用純Ni系TIG溶接棒 GN-100T
    18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308T
    22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309T
    18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308LT
    メーカー菱小菱小菱小菱小菱小菱小
    通常価格59,661-63,923 -69,606 -10,420 -13,227 -11,952 -
    通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
    商品タイプ溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒
    棒長(mm)100010001000100010001000
    標色
    内容量(kg)555555

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング