17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 棒径(mm)

    ~mm
  • 内容量(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    鋳鉄溶接用純Ni系TIG溶接棒 GN-100T

    通常単価(税別)
    69,60671,026
    税込単価
    76,56778,129
    通常出荷日:2日目

    純Ni系の鋳鉄溶接用のTIG溶接棒。【特長】・冷間で溶接ができ、その溶着金属は機械的性質が良好、膨張、...

    詳細を確認
    未確定:候補が3型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    棒径

    (mm)

    内容量

    (kg)

    最小発注数量
    1.6
    5
    1個
    2
    5
    1個
    2.4
    5
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    71,026
    ( 78,129 )
    2日目
    69,888
    ( 76,877 )
    2日目
    69,606
    ( 76,567 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    純Ni系の鋳鉄溶接用のTIG溶接棒。
    【特長】
    ・冷間で溶接ができ、その溶着金属は機械的性質が良好、膨張、収縮が少なく、耐亀裂性に優れ、肉厚物、強度を要する部品の溶接に適しています。
    ・作業性は良好で、溶接部の硬化が少なく、仕上げ作業が容易です。
    【用途】
    ・各種鋳鉄部品の巣埋め、亀裂補修、肉盛接合。鋳鉄と軟鋼の異種金属溶接。

    商品情報

    鋳鉄溶接用純Ni系TIG溶接棒 GN-100Tの仕様

    作業要領

    • ※ 特に予熱の必要はありませんが、亀裂が心配な場合は100~200℃の予熱をしてください。

    溶接棒の化学成分(%)

    CSiMnNiFeAlTi
    ≦0.15≦0.75≦1.0≧93.0≦1.0≦1.52.0~3.5

    溶着金属の機械的性質一例

    0.2%耐力 N/mm2(Kgf/mm2265(27.0)
    引張強さ N/mm2(Kgf/mm2447(45.6)
    伸び %38

    製造寸法

    線径 mm長さ mm最少数量 Kg
    1.6 2.0 2.41,0005

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    鋳鉄溶接用純Ni系TIG溶接棒 GN-100Tのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    鋳鉄溶接用純Ni系TIG溶接棒 GN-100T
    18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308T
    22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309T
    18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308LT
    22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309LT
    鋳鉄溶接用Fe-Ni系TIG溶接棒 GN-55T
    メーカー菱小菱小菱小菱小菱小菱小
    通常価格69,606-10,420 -13,227 -11,952 -14,502 -63,923 -
    通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
    商品タイプ溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒
    棒長(mm)100010001000100010001000
    標色黄緑
    0.2%耐力(N/mm2)265480420400400-
    引張強さ(N/mm2)447600605580570480

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング