17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MSE-10 アースリール MSE-10

MSE-10 アースリール

通常単価(税別)
3,413
税込単価
3,754
通常出荷日:1日目

コンセントで接地が取れない場合の延長用アースリール。【特長】・コンセントで接地が取れない場合、別売のア...

詳細を確認
  • 電線長さ (m)
    10
  • 電線太さ (mm2)
    0.75
  • 電線芯数 (C)
    1
  • 商品タイプ
    電源リール
  • JANコード
    4930510101491
  • トラスココード
    850-1172
  • 質量(g)
    330
  • 仕様
    両端10Aクリップ付
  • 内容量
    1個

型番:

MSE-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

コンセントで接地が取れない場合の延長用アースリール

MSE-10

MSE-10

製品仕様

型式電線仕様摘要質量
(kg)
長さ(m)太さ(mm2)×心数(C)
MSE-10100.75×1両端10Aクリップ付0.33

MSE-10の仕様・寸法情報

電線長さ(m)
10
電線太さ(mm2)
0.75
電線芯数(C)
1
商品タイプ
電源リール
JANコード
4930510101491
トラスココード
850-1172
質量(g)
330
仕様
両端10Aクリップ付
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MSE-10

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,413
( 3,754 )
1日目

詳細情報

基本情報

コンセントで接地が取れない場合の延長用アースリール。
【特長】
・コンセントで接地が取れない場合、別売のアースリールで、地中接地物からアースを取ることができます
・アースリールは本体後部のコードガイド金具に装着可能(サンタイガーカンデンレスリール除く)
【用途】
・コンセントでアースが取れないときに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MSE-10 アースリールの型番MSE-10のページです。 型番MSE-10に関する仕様情報を記載しております。
MSE-10 アースリールのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qアースとは何ですか?
A
万が一、漏電したときに電気を大地に逃がす役目をするのがアースです。 漏電している器具や電線にさわると、電気は本来の道筋ではなく、
より電気を通しやすい人体を通り大地に流れていきます。この時に衝撃を受けることを感電と言います。アース してあれば、電気はアースを通し
て大地に流れるため、感電の危険を少なくすることがで きます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MSE-10 アースリール
アースリール
NJ-101KES コードリール(温度センサー付) 10m 接地付 アースチェック付
BL-302ML ブレーカーリール(三相200V) 30m 接地付 引掛け型 過負荷付漏電遮断器
GY-130S サンデーテモートリール(温度センサー付)
GV-301KS スーパーサンデーリール(温度センサー付) 30m 接地付
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格3,4138,30010,40670,43522,80720,883
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目1日目
電線長さ(m)102010303030
電線太さ(mm2)0.750.752222
電線芯数(C)113423
商品タイプ電源リール電源リール電源リール電源リール電源リール電源リール
JANコード493051010149149305101015074930510206707493051010224549305102077114930510406046
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト