ファクトリーサプライ用品技術窓口

KB-30 コンセットリール コンセント盤固定型 30m 地絡保護専用型 温度センサー付 KB-30

KB-30 コンセットリール コンセント盤固定型 30m 地絡保護専用型 温度センサー付

通常単価(税別)
25,942
税込単価
28,536
通常出荷日:19日目

コンセント盤固定型の屋内用100V型コードリール。【特長】・コンセント盤が固定され、リールだけが回転。...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    単相100V
  • 電線長さ (m)
    30
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    2
  • コンセント定格 (kVA)
    1.8
  • コンセント個数
    4
  • 商品タイプ
    電源リール
  • コンセント仕様/定格
    2P・15A・125V
  • 温度センサー
  • 通電ランプ
  • 漏電遮断器
  • 漏電遮断器仕様
    漏電地絡保護専用型
  • JANコード
    4930510207827
  • トラスココード
    826-5690
  • 定格電流(A)
    6
  • 電線種
    VCT
  • 質量 (kg)
    6.9
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
  • 温度センサーが作動したら接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がり、復帰ボタンを押してパイロットランプが点灯したら再び使用できます。

型番:

KB-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

コンセント盤が固定されて、リールだけが回転するので、電動工具のプラグを差したままでもコードがねじれない

KB-30

KB-30

KB-30外形図

KB-30外形図

製品仕様

  • プラグ抜き差し不要。コンセント盤が回転をしないので、電動工具等のプラグを差し込んだままケーブルを延ばしても電動工具のコードが絡んだりよじれたりしない。
  • コンセント盤固定型。リール本体に集電装置を持ち、コンセント盤をドラムの回転運動から切り離したことにより、コンセントは回転せずに定位置に保たれる。
  • フキュートビプラグはアースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるプラグ。
  • 超薄型コンセント盤は、じょうご型円盤形状の中にすっぽりと収まるスリム設計。
  • 漏電遮断器(地絡保護専用)付きで万一の漏電にも安心の仕様。
  • 漏電遮断器の保護カバーはワンタッチで開き、復帰操作を簡単に行うことが可能。透明カバーなので外から動作状況が確認可能。
  • 電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)なので巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップ。
  • 円盤:鉄板製。
型式電線仕様コンセント仕様製品定格漏電
遮断器
電源
パイロット
ランプ
接地
端子
質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)定格
KB-3030VCT2.0×22P・15A・125V100V・6A地絡-6.9

KB-30の仕様・寸法情報

対応電圧(V)
単相100V
電線長さ(m)
30
電線太さ(mm2)
2
電線芯数(C)
2
コンセント定格(kVA)
1.8
コンセント個数
4
商品タイプ
電源リール
コンセント仕様/定格
2P・15A・125V
温度センサー
通電ランプ
漏電遮断器
漏電遮断器仕様
漏電地絡保護専用型
JANコード
4930510207827
トラスココード
826-5690
定格電流(A)
6
電線種
VCT
質量(kg)
6.9
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
KB-30

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,942
( 28,536 )
19日目

詳細情報

基本情報

コンセント盤固定型の屋内用100V型コードリール。
【特長】
・コンセント盤が固定され、リールだけが回転。
・電動工具のプラグを差したままケーブルを引き出しても、コードがねじれない。
・コンセント盤を左右に回転させることでコンセントの電源をON/OFFが可能。
・地絡保護専用漏電遮断器。
【用途】
・電源の延長。

ご注意

  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
  • 温度センサーが作動したら接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がり、復帰ボタンを押してパイロットランプが点灯したら再び使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KB-30 コンセットリール コンセント盤固定型 30m 地絡保護専用型 温度センサー付の型番KB-30のページです。 型番KB-30に関する仕様情報を記載しております。
KB-30 コンセットリール コンセント盤固定型 30m 地絡保護専用型 温度センサー付のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qパイロットランプの消費電力はどれだけですか
A
0.3Wです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KB-30 コンセットリール コンセント盤固定型 30m 地絡保護専用型 温度センサー付
T-30S サンタイガーリール(温度センサー付) 30m
GV-301KS スーパーサンデーリール(温度センサー付) 30m 接地付
BL-302ML ブレーカーリール(三相200V) 30m 接地付 引掛け型 過負荷付漏電遮断器
NJ-101KES コードリール(温度センサー付) 10m 接地付 アースチェック付
Rリーラー手巻き(温度センサー付) 5m
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格25,94213,93118,97870,1349,4604,128
通常出荷日19日目4日目1日目1日目1日目2日目
対応電圧(V)単相100V単相100V単相100V三相200V単相100V単相100V
電線長さ(m)30303030105
電線太さ(mm2)21.252221.25
電線芯数(C)223432
コンセント定格(kVA)1.81.81.851.81.8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト