ファクトリーサプライ用品技術窓口

GV-301KS スーパーサンデーリール(温度センサー付) 30m 接地付 GV-301KS

GV-301KS スーパーサンデーリール(温度センサー付) 30m 接地付

通常単価(税別)
20,88318,976
税込単価
22,97120,874
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

屋内用100V型コードリール。【特長】・ケーブルの放熱効果を高める円盤の抜き文字。・防塵シャッターがコ...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    単相100V
  • 電線長さ (m)
    30
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    3
  • コンセント定格 (kVA)
    1.8
  • コンセント個数
    4
  • 商品タイプ
    電源リール
  • コンセント仕様/定格
    2P・15A・125V・接地付
  • 温度センサー
  • 通電ランプ
  • 接地端子
  • JANコード
    4930510406046
  • 定格電流(A)
    5
  • 電線種
    VCT
  • 質量 (kg)
    7.2
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
  • 温度センサーが作動したら接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がり、復帰ボタンを押してパイロットランプが点灯したら再び使用できます。

型番:

GV-301KS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ケーブルの放熱効果を高める円盤の抜き文字

GV-301KS

GV-301KS

GV-301KS外形図

GV-301KS外形図

製品仕様

  • ケーブルの放熱効果を高める円盤の抜き文字。
  • 防塵シャッターがコンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防止。
  • フキュートビプラグはアースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるプラグ。
  • 頑丈な本体を構成する主部品はオール鉄製。コンセントはフェノール樹脂製で高負荷にも安心。防塵キャップが付いてホコリの侵入を防ぐ。
  • 電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)なので巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップ。
型式電線仕様コンセント仕様製品定格漏電
遮断器
電源
パイロット
ランプ
接地
端子
質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)定格
●標準型【接地・温度センサ一付】
GV-301KS30VCT2.0×32P・15A・125V
接地付
125V・5A-7.2

GV-301KSの仕様・寸法情報

対応電圧(V)
単相100V
電線長さ(m)
30
電線太さ(mm2)
2
電線芯数(C)
3
コンセント定格(kVA)
1.8
コンセント個数
4
商品タイプ
電源リール
コンセント仕様/定格
2P・15A・125V・接地付
温度センサー
通電ランプ
接地端子
JANコード
4930510406046
定格電流(A)
5
電線種
VCT
質量(kg)
7.2
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GV-301KS

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,88318,976
( 20,874 )
1日目

詳細情報

基本情報

屋内用100V型コードリール。
【特長】
・ケーブルの放熱効果を高める円盤の抜き文字。
・防塵シャッターがコンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防止。
・フキュートビプラグはアースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続可能。
・頑丈な本体を構成する主部品はオール鉄製。
・コンセントはフェノール樹脂製で高負荷にも安心。防塵キャップが付いてホコリの侵入を防止。
【用途】
・電源の延長に。

ご注意

  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
  • 温度センサーが作動したら接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がり、復帰ボタンを押してパイロットランプが点灯したら再び使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GV-301KS スーパーサンデーリール(温度センサー付) 30m 接地付の型番GV-301KSのページです。 型番GV-301KSに関する仕様情報を記載しております。
GV-301KS スーパーサンデーリール(温度センサー付) 30m 接地付のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qコードリールは15A以上では使用できないのですか?
A
コンセントは一般的に125V15A仕様ですので、最大15Aまでの使用しかできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GV-301KS スーパーサンデーリール(温度センサー付) 30m 接地付
T-30S サンタイガーリール(温度センサー付) 30m
NJ-101KES コードリール(温度センサー付) 10m 接地付 アースチェック付
Rリーラー手巻き(温度センサー付) 5m
BL-302ML ブレーカーリール(三相200V) 30m 接地付 引掛け型 過負荷付漏電遮断器
GY-130S サンデーテモートリール(温度センサー付)
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格20,88313,93110,4064,12870,43522,807
通常出荷日1日目4日目1日目2日目1日目6日目
対応電圧(V)単相100V単相100V単相100V単相100V三相200V単相100V
電線長さ(m)30301053030
電線太さ(mm2)21.2521.2522
電線芯数(C)323242
コンセント定格(kVA)1.81.81.81.851.8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング