17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トクサンデーリール(温度センサー付)

通常単価(税別)
9,46011,891
税込単価
10,40613,080
通常出荷日:1日目~4日目

屋内用100V型コードリール。【特長】・防塵扉付なので使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコン...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    単相100V
  • 電線太さ (mm2)
    1.25
  • 電線芯数 (C)
    2
  • コンセント定格 (kVA)
    1.8
  • コンセント個数
    4
  • 商品タイプ
    電源リール
  • コンセント仕様/定格
    2P・15A・125V
  • 電線種
    VCT
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番電線仕様コンセント仕様製品定格質量(kg)
長さ(m)種別・太さ(mm2)・心数(C)定格形状×個数
D-20S20VCT 1.25×22P・15A・125V2P×4125V・5A3.9
D-30S30125V・4A5.2
  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
  • 円盤/鉄板製

外形図

トクサンデーリール(温度センサー付)  外形図

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 電線長さ(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 定格電流(A)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

電線長さ

(m)

JANコード

トラスココード

定格電流(A)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
20
4930510405858
827-8965
5
3.9
1台
1個
30
4930510405865
827-8979
4
5.2
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,460
( 10,406 )
1日目
11,891
( 13,080 )
4日目

詳細情報

基本情報

屋内用100V型コードリール。
【特長】
・防塵扉付なので使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止。
・電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)。
・巻いたままの長時間使用等で起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップ。
・円盤:鉄板製。
【用途】
・電源の延長に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トクサンデーリール(温度センサー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qサーモカット(温度センサー)とはどのようなものですか?
A
コードリールの電線は中筒ドラムにコイル状に何層にも巻かれており、電流が流れるこ とにより、抵抗熱が発生します。
特に巻いたまま多くの電流を使用しますと電線が溶解、 発火する危険があります。サーモカット(温度センサー)は、中筒ドラム中心部に設置されており、電線温度が80℃前後になると作動してコンセントへの給電をストップする装 置です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トクサンデーリール(温度センサー付)
NJ-101KES コードリール(温度センサー付) 10m 接地付 アースチェック付
GY-130S サンデーテモートリール(温度センサー付)
GV-301KS スーパーサンデーリール(温度センサー付) 30m 接地付
Rリーラー手巻き(温度センサー付) 5m
T-30S サンタイガーリール(温度センサー付) 30m
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格9,460-9,46020,44118,9784,12813,931
通常出荷日1日目〜1日目6日目1日目2日目4日目
対応電圧(V)単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V
電線太さ(mm2)1.252221.251.25
電線芯数(C)232322
コンセント定格(kVA)1.81.81.81.81.81.8
コンセント個数423424

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング