ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴルフカートなどのバッテリー充電用に開発された自動巻きコードリール。【特長】・ゴルフカートなどのバッテ...
詳細を確認

CDS-PN-52MGC

外形図
| 型式 | 電線仕様 | コンセント仕様 | 接地 | 質量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 種別・太さ(mm2)・心数(C) | ||||
| CDS-PN052MGC | 二次側4.5+一次側1 | 2PNCT2.0×3 | - | ● | 5.2 |
ゴルフカートなどのバッテリー充電用に開発された自動巻きコードリール。
【特長】
・ゴルフカートなどのバッテリー充電用に開発された自動巻きコードリール。
・天井取り付け+自動巻なので充電のたびにコードを引き回す必要もなく、バッテリーを搭載したその場で充電可能。
・長さは便利な4.5m、最大首振り角度130度でどこでも使用可能。
・使いやすい自動巻、好きなところで止まるラチェット式ストッパー付。
・耐熱性の高い2PNCTケーブル(太さ2.0m㎡)を採用。
・電線の引き出し位置を自由に調整できるゴムストッパー付。
【用途】
・ゴルフカートの充電用。

日動工業
オートリール

ハタヤリミテッド
電源リール コードマック (コード10m仕様)

スリーエッチ
固定滑車 たて型(一体型)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハタヤリミテッド
電源リール コードマック (コード10m仕様)
0通常価格(税別):31,058円~

日動工業
三相200Vロック(引掛)式コンセントドラム
0通常価格(税別):43,271円~

ハタヤリミテッド
JT-3型コードリール 漏電遮断器付(接地付)
4.7通常価格(税別):14,645円

ハタヤリミテッド
コードリール マルチテモートリール
0通常価格(税別):21,458円~

ハタヤリミテッド
サンタイガーカンデンレスコードリール(アース感知付)
0通常価格(税別):34,963円

日動工業
防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EK33
0通常価格(税別):37,835円

JACKERY
Solar Generator ポータブル電源 ソーラーパネルセット
0通常価格(税別):51,727円~

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):1,658円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~