ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブレーカーリール 接地付 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型) BR-PN301K

ブレーカーリール 接地付 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

通常単価(税別)
56,305
税込単価
61,936
通常出荷日:19日目

漏電遮断器付の屋内用100V型コードリール。【特長】・安全作業の必需品。・漏電遮断器付タイプのコードリ...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    単相100V
  • 電線長さ (m)
    30
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    3
  • コンセント定格 (kVA)
    1.8
  • コンセント個数
    3
  • 商品タイプ
    電源リール
  • コンセント仕様/定格
    2P・15A・125V・接地付
  • 温度センサー
  • 通電ランプ
  • 接地端子
  • 漏電遮断器
  • 漏電遮断器仕様
    漏電過負荷短絡保護兼用型
  • JANコード
    4930510100340
  • トラスココード
    826-5681
  • 定格電流(A)
    7
  • 電線種
    2PNCT
  • 質量 (kg)
    11.1
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
  • 温度センサーが作動したら接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がり、復帰ボタンを押してパイロットランプが点灯したら再び使用できます。

型番:

BR-PN301K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

特長

BR-PN301K ブレーカーリール(単相100V) 30m 接地付 2PNCTケーブル 過負荷付漏電遮断器 温度センサー付:関連画像

巻き取りドラムは絶縁性に優れた樹脂ドラムを採用。巻線中心部の熱を逃す放射孔付。

BR-PN301K ブレーカーリール(単相100V) 30m 接地付 2PNCTケーブル 過負荷付漏電遮断器 温度センサー付:関連画像

油やホコリが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止。

BR-PN301K ブレーカーリール(単相100V) 30m 接地付 2PNCTケーブル 過負荷付漏電遮断器 温度センサー付:関連画像

接地型(KX型)には2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ付き。

BR-PN301K ブレーカーリール(単相100V) 30m 接地付 2PNCTケーブル 過負荷付漏電遮断器 温度センサー付:関連画像

過負荷付漏電遮断器を標準装備。使いすぎにも、漏電にも安心の仕様。

BR-PN301K ブレーカーリール(単相100V) 30m 接地付 2PNCTケーブル 過負荷付漏電遮断器 温度センサー付:関連画像

漏電遮断器の保護カバーはワンタッチで開き、復帰操作を簡単に行うことができる。透明カバーなので外から動作状況が確認可能。

BR-PN301K ブレーカーリール(単相100V) 30m 接地付 2PNCTケーブル 過負荷付漏電遮断器 温度センサー付:関連画像

巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップ。

使用例

BR-PN301K ブレーカーリール(単相100V) 30m 接地付 2PNCTケーブル 過負荷付漏電遮断器 温度センサー付:関連画像

水気のある場所

BR-PN301K ブレーカーリール(単相100V) 30m 接地付 2PNCTケーブル 過負荷付漏電遮断器 温度センサー付:関連画像

通電性の高い場所

BR-PN301K ブレーカーリール(単相100V) 30m 接地付 2PNCTケーブル 過負荷付漏電遮断器 温度センサー付:関連画像

人が常時触れている場所

寸法

BR-PN301K ブレーカーリール(単相100V) 30m 接地付 2PNCTケーブル 過負荷付漏電遮断器 温度センサー付:関連画像

寸法図

開発秘話

 

2PNCTのケーブルを使うことで、発電所など安全対策を求められる環境でも、安全にご使用していただくことを目的に開発いたしました。

BR-PN301Kの仕様・寸法情報

対応電圧(V)
単相100V
電線長さ(m)
30
電線太さ(mm2)
2
電線芯数(C)
3
コンセント定格(kVA)
1.8
コンセント個数
3
商品タイプ
電源リール
コンセント仕様/定格
2P・15A・125V・接地付
温度センサー
通電ランプ
接地端子
漏電遮断器
漏電遮断器仕様
漏電過負荷短絡保護兼用型
JANコード
4930510100340
トラスココード
826-5681
定格電流(A)
7
電線種
2PNCT
質量(kg)
11.1
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
BR-PN301K

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,305
( 61,936 )
19日目

詳細情報

基本情報

漏電遮断器付の屋内用100V型コードリール。
【特長】
・安全作業の必需品。
・漏電遮断器付タイプのコードリール。
・2PNCTケーブル仕様。
・過負荷短絡保護兼用型。
【用途】
・電源の延長に。

ご注意

  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
  • 温度センサーが作動したら接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がり、復帰ボタンを押してパイロットランプが点灯したら再び使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブレーカーリール 接地付 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)の型番BR-PN301Kのページです。 型番BR-PN301Kに関する仕様情報を記載しております。
ブレーカーリール 接地付 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QBR型の円盤の材質がABS(樹脂製)なのはどうしてですか?
A
円盤を鉄に比べて絶縁性に優れた樹脂製とすることで、(感電に対する)安全性を高めています。
Qサーモカットの手動復帰と自動復帰とはどのようなものですか?
A
サーモカット(温度センサー)が働きコンセントへの給電がストップした後、再び給電を開始(復帰)させる方法に手動復帰式と自動復帰式があります。自動復帰式では、ケーブルを引き出して温度を下げれば自動的に復帰します。手動復帰式は、ケーブルを引き出して温度を下げた後、リセットボタンを操作して復帰させます。(両者共、60℃でonし、80℃でoffします(若干の温度差はあります)。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブレーカーリール 接地付 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)
BL-302ML ブレーカーリール(三相200V) 30m 接地付 引掛け型 過負荷付漏電遮断器
NJ-101KES コードリール(温度センサー付) 10m 接地付 アースチェック付
GV-301KS スーパーサンデーリール(温度センサー付) 30m 接地付
GY-130S サンデーテモートリール(温度センサー付)
Rリーラー手巻き(温度センサー付) 5m
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格56,30570,43510,40620,88322,8074,128
通常出荷日19日目1日目1日目1日目6日目2日目
対応電圧(V)単相100V三相200V単相100V単相100V単相100V単相100V
電線長さ(m)30301030305
電線太さ(mm2)222221.25
電線芯数(C)343322
コンセント定格(kVA)1.851.81.81.81.8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト