ファクトリーサプライ用品技術窓口

BE-30KC レインボーリール(屋外用) 30m 接地付 過負荷付漏電遮断器 BE-30KC

BE-30KC レインボーリール(屋外用) 30m 接地付 過負荷付漏電遮断器

通常単価(税別)
30,399
税込単価
33,439
通常出荷日:39日目

漏電遮断器付の屋外用100V型コードリール。【特長】・業界初の2P/2P接地付兼用防雨型コンセントを装...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    単相100V
  • 電線長さ (m)
    30
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    3
  • コンセント定格 (kVA)
    1.8
  • コンセント個数
    3
  • 商品タイプ
    電源リール
  • 特徴
    防雨型
  • コンセント仕様/定格
    2P・15A・125V・接地付
  • 通電ランプ
  • 漏電遮断器
  • 漏電遮断器仕様
    漏電過負荷短絡保護兼用型
  • JANコード
    4930510127453
  • 定格電流(A)
    6
  • 電線種
    VCT
  • 質量 (kg)
    7.8
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。

型番:

BE-30KC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

激しい雨や水しぶき、砂ぼこりもシャットアウト

BE-30KC

BE-30KC

外形図

外形図

製品仕様

  • メンテナンスしやすい簡単基本構造:コンセント盤配電部を一体モールド成形。画期的な防雨構造で水の侵入をシャットアウト。
  • コンセント防雨キャップ:カチッカチッと定位置に決まる防雨キャップ。コンセント内部への水やホコリの侵入を防ぐ。
  • フキュートビプラグ:アースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるプラグ。
  • 背面に漏電遮断器付。
  • 円盤:鉄板製。
型式電線仕樣コンセント仕樣製品定格漏電
遮断器
電源
パイロット
ランプ
接地
端子
質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)定格
BE-30KC *30VCT2.0×32P・15A・125V
接地付
100V・6A過負荷-7.8

BE-30KCの仕様・寸法情報

対応電圧(V)
単相100V
電線長さ(m)
30
電線太さ(mm2)
2
電線芯数(C)
3
コンセント定格(kVA)
1.8
コンセント個数
3
商品タイプ
電源リール
特徴
防雨型
コンセント仕様/定格
2P・15A・125V・接地付
通電ランプ
漏電遮断器
漏電遮断器仕様
漏電過負荷短絡保護兼用型
JANコード
4930510127453
定格電流(A)
6
電線種
VCT
質量(kg)
7.8
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 39日以内

型番リスト

表示件数
型番
BE-30KC

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,399
( 33,439 )
39日目

詳細情報

基本情報

漏電遮断器付の屋外用100V型コードリール。
【特長】
・業界初の2P/2P接地付兼用防雨型コンセントを装備。
・コンセント外周部が柔軟にたわみ防雨型2P/2P接地付プラグのどちらもすき間なくピッタリ装着。
・過負荷短絡保護兼用漏電遮断器。
【用途】
・電源の延長に。

ご注意

  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BE-30KC レインボーリール(屋外用) 30m 接地付 過負荷付漏電遮断器の型番BE-30KCのページです。 型番BE-30KCに関する仕様情報を記載しております。
BE-30KC レインボーリール(屋外用) 30m 接地付 過負荷付漏電遮断器のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q2P/2P接地付兼用防雨型コンセントとはなんですか
A
コンセントの差込み孔位置は2Pコンセントは中心に、2P接地付コンセントは3.15mm偏芯しているため、防雨型2P接地付コンセントに防雨型2Pプラグは接続できません。また、無理に押し込んで接続しても、嵌合部にすき間ができ、コンセント内部に水が浸入します。新開発の兼用防雨型コンセントは独自の機構で防雨型2Pプラグを接続してもすき間なくピッタリはまります

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BE-30KC レインボーリール(屋外用) 30m 接地付 過負荷付漏電遮断器
BL-302ML ブレーカーリール(三相200V) 30m 接地付 引掛け型 過負荷付漏電遮断器
T-30S サンタイガーリール(温度センサー付) 30m
GV-301KS スーパーサンデーリール(温度センサー付) 30m 接地付
NJ-101KES コードリール(温度センサー付) 10m 接地付 アースチェック付
サンデーレインボーリールミニ(屋外用)
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格30,39970,43513,93120,88310,4065,102 -
通常出荷日39日目1日目4日目1日目1日目1日目〜
対応電圧(V)単相100V三相200V単相100V単相100V単相100V単相100V
電線長さ(m)303030301010
電線太さ(mm2)221.25221.25
電線芯数(C)342332
コンセント定格(kVA)1.851.81.81.81.8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング