17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付

通常単価(税別)
28,00038,162
税込単価
30,80041,978
通常出荷日:1日目

漏電遮断器付の屋外用100V型コードリール。【特長】・電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(自動復...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    単相100V
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    3
  • コンセント定格 (kVA)
    1.8
  • コンセント個数
    4
  • 商品タイプ
    電源リール
  • 特徴
    防雨型
  • コンセント仕様/定格
    2P・15A・125V・接地付
  • 通電ランプ
  • 漏電遮断器
  • 漏電遮断器仕様
    漏電地絡保護専用型
  • 定格電流(A)
    5
  • 電線種
    VCT
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

型番電線仕様製品定格コンセント仕様漏電遮断器質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)定格
BA-30K30VCT 2.0 × 3100V・5A2P・15A・125V接地付地絡7.5
BA-50K5011.1

※定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。

  • 円盤:鉄板製
  • 全機種コンセント防雨キャップ付
  • プラグカッパー1個付属
  • 電源パイロットランプ
 

【特長】

  • 防雨型四ツ口コンセント
    Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。(四ツ口コンセント)内部配線部への水の浸入を防ぎます。コンセント防雨キャップはバネ式なので自動で閉まります。
  • 防水カバー付漏電遮断器
    漏電遮断器は、背面に設置されています。
  • 電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(自動復帰型) ※50mタイプのみ
    巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。

外形図

シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付  外形図

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 電線長さ(m)

  • 温度センサー

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

電線長さ

(m)

温度センサー

JANコード

トラスココード

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
30
-
4930510204819
851-3814
7.5
1台
1個
50
4930510204826
851-3815
11.1
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,000
( 30,800 )
1日目
38,162
( 41,978 )
1日目

詳細情報

基本情報

漏電遮断器付の屋外用100V型コードリール。
【特長】
・電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(自動復帰型)。
・防雨型四ツ口コンセント。
・アースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるフキュートビプラグ。
・屋内用プラグを簡単取り付けで防雨プラグに変換できるプラグカッパーを収納可能。
・漏電遮断器付。
【用途】
・電源延長に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q漏電地絡保護専用と漏電過負荷短絡保護兼用の違いを教えてください。
A
漏電地絡保護専用は、漏電に対してのみ作動します。 漏電過負荷短絡保護兼用は、漏電に加えて短絡(ショート)や過負荷(使い過ぎ)についても作動します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付
サンデーレインボーリール(屋外用)
サンデーレインボーリールミニ(屋外用)
GV-301KS スーパーサンデーリール(温度センサー付) 30m 接地付
T-30S サンタイガーリール(温度センサー付) 30m
BL-302ML ブレーカーリール(三相200V) 30m 接地付 引掛け型 過負荷付漏電遮断器
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格28,000-11,667 -5,102 -18,97813,93170,134
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目4日目1日目
対応電圧(V)単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V三相200V
電線太さ(mm2)21.251.2521.252
電線芯数(C)332324
コンセント定格(kVA)1.81.81.81.81.85
コンセント個数442442
よく一緒に購入される商品

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング