17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

腕章 65P

通常単価(税別)
262293
税込単価
288322
通常出荷日:4日目

腕章 65P【特長】安全ピンを使わない新案タイプ。【サイズ長さ(mm)】390

  • 商品タイプ
    腕章
  • 反射有無
  • サイズ幅 (mm)
    90
  • サイズ長さ (mm)
    390
  • 詳細タイプ
    一般タイプ
  • 質量 (g)
    40
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

内容量

最小発注数量
ホワイト
4962087100119
1個
5個
イエロー
4962087105275
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
293
( 322 )
4日目
262
( 288 )
4日目

詳細情報

基本情報

腕章 65P
【特長】
安全ピンを使わない新案タイプ。
【サイズ長さ(mm)】390

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

腕章 65Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
腕章 65P
紙差し込み式
腕章「安全管理者」
ビニール製腕章
腕章「安全委員」
腕章「総括」
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格262--929 -780 -929 -929 -
通常出荷日4日目お見積り4日目〜1日目〜4日目4日目
商品タイプ腕章腕章腕章腕章腕章腕章
反射有無
サイズ幅(mm)90-----
サイズ長さ(mm)390-----
詳細タイプ一般タイプ完成品----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕章カテゴリの売れ筋ランキング