17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クイックベルト No.638、No.650

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クイックベルト No.638、No.650

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

638-BN

2023年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ナイロン製のワンタッチバックル付き作業ベルトになります。
サイズの調整が可能です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業ベルト
カラー
JANコード
4962087200307
質量(g)
125
長さ(mm)
650~1190
幅(mm)
38
材質
ナイロン
内容量
1本

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト