17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2ツ目環 P-44

通常単価(税別)
140
税込単価
154
通常出荷日:9日目

50mm幅用の二ツ目環になります。色はブルー、グリーン、イエロー、白、黒があります。

型番:

P-44-BK
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P-44-BKの仕様・寸法情報

商品種類
[ベルト関連用品] ベルト関連用品
胴ベルト
JANコード
4962087404743
質量(g)
6
色詳細
-
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-44-BK

JANコード

色詳細

内容量

最小発注数量
4962087404743
-
1個
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
140
( 154 )
9日目

詳細情報

基本情報

50mm幅用の二ツ目環になります。
色はブルー、グリーン、イエロー、白、黒があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2ツ目環 P-44の型番P-44-BKのページです。 型番P-44-BKに関する仕様情報を記載しております。
2ツ目環 P-44のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2ツ目環 P-44
アルミ製D環止め(2穴タイプ)
A環
フルハーネス型取替用ロープ式ランヤード(タイプ1)
タイタン 垂直親綱 TSR-24-10/TSR-24-15/TSR-24-20/TSR-29-10
傾斜面用SDロリップ
メーカートーヨーセフティー基陽TJMデザインタジマツールトーヨーセフティータイタン藤井電工
通常価格140433573 -5,66615,698 -53,464 -
通常出荷日9日目4日目1日目〜1日目1日目1日目
商品種類ベルト関連用品ベルト関連用品ベルト関連用品ランヤード(フルハーネス用)仮設器材仮設器材
胴ベルト
質量(g)6--790.000--
内容量1個-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト