17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セフティーIR・ヘルメット取付型 No.1175 防塵・遮光

通常単価(税別)
3,4428,324
税込単価
3,7869,156
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・UVカットレンズとは、眼に有害な紫外線を99.9%カットするレンズです。・遮光度レンズとは、...

詳細を確認
  • 形状
    防災面
  • 商品タイプ
    本体
  • 曇り止め
  • 傷防止
  • UVカット
  • 耐静電性
  • レンズ交換
  • レンズ
    レンズ(大)、カバーレンズ(黒):ポリカーボネート製
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 用途

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

用途

JANコード

最小発注数量
防塵
4962087601302
1個
遮光
4962087601319
1個
遮光
4962087601326
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,442
( 3,786 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,810
( 6,391 )
5日目
8,324
( 9,156 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・UVカットレンズとは、眼に有害な紫外線を99.9%カットするレンズです。
・遮光度レンズとは、眼に有害な赤外線を遮光するレンズです(作業に適応した遮光度のレンズを使用して下さい。)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セフティーIR・ヘルメット取付型 No.1175 防塵・遮光のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セフティーIR・ヘルメット取付型 No.1175 防塵・遮光
トーヨーセフティ 防災面 セフティーIR(ヘルメット取付型) NO.1175-G
トーヨーセフティ 防災面 セフティーIR(ヘルメット取付型) NO.1175-C
セフティーIR・直被型 No.1170
トーヨーセフティ 防災面 セフティーIR(直被型)
保護シールド ヘルメット取付型
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー山本光学
通常価格3,442-9,7005,8007,308 -6,6172,170
通常出荷日在庫品1日目〜6日目1日目4日目〜5日目2日目
形状防災面防災面防災面防災面防災面取付型メガネ
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
曇り止め----
傷防止----
UVカット----

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング