17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット用ビニール下アゴヒモ TE-3・TE-5・HE-31

通常単価(税別)
345
税込単価
380
通常出荷日:5日目

ビニール下アゴヒモ。【特長】・透明ビニール製、反射ビニール製。・ワンタッチ式。・12mm幅。【用途】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    外装
  • 寸法 (mm)
    12
  • 詳細タイプ
    ワンタッチ式
  • 質量(g)
    50
  • 内容量
    1本

型番:

TE-3-CL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

下アゴヒモの外観

No.TE-3:透明ビニールタイプ
No.TE-5:カラー/スモーク、ブルー、ピンク、紫
No.HE-31:反射式ビニール製(ビーズ式反射テープ内蔵)

TE-3-CLの仕様・寸法情報

商品タイプ
外装
クリア
寸法(mm)
12
詳細タイプ
ワンタッチ式
質量(g)
50
JANコード
4962087103424
タイプ
透明ビニールタイプ12㎜幅
内容量
1本

絞り込み条件

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TE-3-CL

JANコード

タイプ

内容量

最小発注数量
クリア
4962087103424
透明ビニールタイプ12㎜幅
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
345
( 380 )
5日目

詳細情報

基本情報

ビニール下アゴヒモ。
【特長】
・透明ビニール製、反射ビニール製。
・ワンタッチ式。
・12mm幅。
【用途】
・ヘルメット用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘルメット用ビニール下アゴヒモ TE-3・TE-5・HE-31の型番TE-3-CLのページです。 型番TE-3-CLに関する仕様情報を記載しております。
ヘルメット用ビニール下アゴヒモ TE-3・TE-5・HE-31のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット用ビニール下アゴヒモ TE-3・TE-5・HE-31
ヘルメット用ステッカー「空白」 No.68-006
ヘルメット用ステッカー「安全管理者」 No.68-009
ヘルメット用ステッカー 「衛生管理者」 No.68-011
ヘルメット用ステッカー「血液型 A型」 No.68-001
ヘルメット用ステッカー「血液型 B型」 No.68-002
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格345113113113173125
通常出荷日5日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ外装-----
寸法(mm)12-----
詳細タイプワンタッチ式-----
質量(g)50-----
内容量1本-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト